セラミックコンデンサ(キャパシタ) GC3シリーズ

  • RoHS対応
  • REACH対応
  • AEC-Q200
  • 鳴き対策
詳しく見る

自動車パワートレイン/セーフティ機器用高実効容量・高リップル耐性チップ積層セラミックコンデンサ

DCバイアス特性に優れた自動車用高リップル耐性品です。

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]
インプラント医療機器
または医療機器 [GHTF D]

特徴

1. DCバイアス印加時に、従来品(X7R特性)に比べて高い静電容量が得られます。

DC600V印加時で約2倍の静電容量が確保できています。

静電容量-DCバイアス特性比較

2. 従来品(X7R特性)に比べて耐リップル性能を向上。

静電容量0.1µF品の場合、周波数 f=300kHz時にて、発熱温度が20℃となる時の耐量は従来材料商品は1.8Armsですが、新材料は2.3Arms です。

発熱温度比較

3. 鳴き低減効果があります。

鳴きの低減を可能とする誘電体材料を使用していますので、自動車用のGCMシリーズに比べ、鳴き抑制に効果があります。

主な仕様

サイズ 2.0x1.25mm - 5.7x5.0mm
定格電圧 250Vdc - 630Vdc
静電容量 10000pF - 1.0μF
主な用途 電源のPFC(力率改善)回路、平滑回路用

ラインアップ

  • ※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。