GCBシリーズ

GCBシリーズ 自動車用Niめっき+Pdめっき外部電極導電性接着剤専用チップ積層セラミックコンデンサ

  • パワートレイン
  • RoHS対応
  • REACH対応
  • AEC-Q200
  • ヘルプ
  • たわみクラック
  • はんだクラック

自動車用Niめっき+Pdめっき外部電極導電性接着剤専用チップ積層セラミックコンデンサ

200℃の高温環境でも使用可能な導電性接着剤専用の積層セラミックコンデンサです。

Murata Icon X 特徴

1. 導電性接着剤専用品

AEC-Q200に準拠した、自動車のパワートレイン、セイフティ機器向けの導電性接着剤※対応品です。

2. 外部電極にはPdめっきを採用

外部電極の表面めっきにはPdを採用しており、高温環境下においても導電性接着剤との高い接合信頼性が得られます。また、従来品 (GCGシリーズ) に比べて端子電極の耐腐食性が優れています。

3. 200℃対応

最高使用温度が200℃の製品を設けており、自動車に搭載される高温環境機器に最適です。

導電性接着剤対応品

※当製品は導電性接着剤実装専用品です。導電性接着剤以外の実装方法はご使用いただけません。
はんだ付けで実装された場合には、はんだが十分に電極に濡れない、十分な固着強度が得られずチップが脱落するなどの品質上の問題が発生する恐れがあります。

Murata Icon X 主な仕様

サイズ 1.0x0.5mm - 1.6x0.8mm
定格電圧 16Vdc - 100Vdc
静電容量 1000pF - 0.47μF
主な用途 自動車用センサ、小型モータ

Murata Icon X ラインアップ

※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。