GCEシリーズ

GCEシリーズ 自動車用樹脂外部電極MLSCデザインチップ積層セラミックコンデンサ

  • パワートレイン
  • RoHS対応
  • REACH対応
  • AEC-Q200
  • ヘルプ
  • フェールセーフ
  • たわみクラック

自動車用樹脂外部電極MLSCデザインチップ積層セラミックコンデンサ

2素子直列構造 + 樹脂外部電極のダブルで、更なる安全性能をアップ!

Murata Icon X 特徴

1. 2素子直列構造により瞬時の絶縁破壊を回避

2素子が1つのコンデンサ内に配置された構造となっており、片方の素子がショートした場合でも、もう片方でコンデンサとしてショートしない構造となっています。

2素子直列構造により瞬時の絶縁破壊を回避

2. 樹脂電極との組み合わせでより一層の安全性能を付与

外部電極に樹脂電極を採用することにより、機械的ストレスによるコンデンサへのクラック発生を抑制します。

自動車用 (GCMシリーズ) フェールセーフ設計 (GCEシリーズ)

注意: 仕様書記載の「耐基板曲げ性の保証範囲 (※) 」を超える過度のストレスが加わると、素体にクラックが発生する可能性があります。クラックが入ったコンデンサは絶縁抵抗の低下等により、ショートに至る可能性があります。
(※) 耐基板曲げ性の保証範囲については、製品詳細ページの「詳細スペックシート」をご確認ください。

3. 自動車用のバッテリーラインに最適
コンデンサを2個直列に配置しているようなバッテリーラインで、スペース削減が可能です。

Murata Icon X 主な仕様

サイズ 1.6x0.8mm - 2.0x1.25mm
定格電圧 25Vdc - 100Vdc
静電容量 1000pF - 0.10μF
主な用途 自動車用、バッテリーライン、パワートレイン

Murata Icon X ラインアップ

※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。