セラミックコンデンサ(キャパシタ)GGMシリーズ

  • RoHS対応
  • REACH対応
  • AEC-Q200
  • 撥水
詳しく見る

自動車パワートレイン/セーフティ機器用撥水加工チップ積層セラミックコンデンサ

コンデンサ表面の撥水性により、結露によるイオンマイグレーションを抑制!
パワートレイン・セーフティ機器などの自動車用コンデンサです。

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]
インプラント医療機器
または医療機器 [GHTF D]

特徴

1. 積層セラミックコンデンサの表面に撥水処理膜を施すことで、結露によるイオンマイグレーションを抑制

撥水処理膜によって結露による水滴の成長を遅らせます。また、外部電極の金属が水滴へ溶出 (イオン化) しにくい特徴を有します。

  • 構造例
  • 構造例2

2. 信頼性が高く、極性がありません。

エンジンECU等の駆動系制御用、エアバッグ、ABS等のセーフティ機器にご使用いただけます。温度サイクルや耐湿負荷試験においても一般用 (GRMシリーズ) より厳しい試験条件をクリアしています。

項目 一般用GRMシリーズ
最高使用温度: 125℃
自動車用GGMシリーズ
最高使用温度: 125℃
試験条件 試験条件

温度サイクル

温度サイクル: 5回

温度サイクル: 1,000回

耐湿負荷

試験温度: 40±2℃
試験湿度: 90~95%RH
試験時間: 500時間

試験温度: 85±2℃
試験湿度: 80~85%RH
試験時間: 1,000時間

3. AEC-Q200に準拠しており、ECUなどの駆動系制御、セーフティ機器に最適

主な仕様

サイズ 1.0x0.5mm - 3.2x2.5mm
定格電圧 6.3Vdc - 100Vdc
静電容量 220pF - 47μF
主な用途 エンジンECUなどの駆動系制御、エアバッグ、ABSなどのセーフティ機器

ラインアップ

  • ※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。