GGMシリーズ

GGMシリーズ 自動車用撥水加工チップ積層セラミックコンデンサ

  • パワートレイン
  • RoHS対応
  • REACH対応
  • AEC-Q200
  • ヘルプ
  • 撥水

自動車用撥水加工チップ積層セラミックコンデンサ

コンデンサ表面の撥水性により、結露によるイオンマイグレーションを抑制!
パワートレイン・セイフティ機器などの自動車用コンデンサです。

Murata Icon X 特徴

1. 積層セラミックコンデンサの表面に撥水処理膜を施すことで、結露によるイオンマイグレーションを抑制

撥水処理膜によって結露による水滴の成長を遅らせます。また、外部電極の金属が水滴へ溶出 (イオン化) しにくい特徴を有します。

構造例
2. 信頼性が高く、極性がありません。

エンジンECU等の駆動系制御用、エアバッグ、ABS等のセイフティ機器にご使用いただけます。
温度サイクルや耐湿負荷試験においても一般用 (GXMシリーズ) より厳しい試験条件をクリアしています。

  一般用GXMシリーズ
最高使用温度: 105℃
自動車用GGMシリーズ
最高使用温度: 125℃
項目 試験条件 試験条件
温度サイクル 温度サイクル: 5回 温度サイクル: 1,000回
耐湿負荷 試験温度: 40±2℃
試験湿度: 90~95%RH
試験時間: 500時間
試験温度: 85±2℃
試験湿度: 80~85%RH
試験時間: 1,000時間
3. AEC-Q200に準拠しており、ECUなどの駆動系制御、セーフティ機器に最適
 

Murata Icon X 主な仕様

サイズ
定格電圧
静電容量
主な用途 エンジンECUなどの駆動系制御、エアバッグ、ABSなどのセイフティ機器

Murata Icon X ラインアップ

※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。