GR3シリーズ

GR3シリーズ 一般用高実効容量・高リップル耐性チップ積層セラミックコンデンサ

  • 一般用
  • RoHS対応
  • REACH対応
  • 鳴き対策
  • ヘルプ

一般用高実効容量・高リップル耐性チップ積層セラミックコンデンサ

DCバイアス特性に優れた一般用高リップル耐性品です。

Murata Icon X 特徴

1. DCバイアス印加時に、従来品(X7R特性)に比べて高い静電容量が得られます。

DC200V印加時で約2倍の静電容量が確保できています。

静電容量 -  DCバイアス特性比較

2. 従来品(X7R特性)に比べて耐リップル性能を向上。

静電容量1μF品の場合、周波数 f=300kHz時にて、発熱温度が20℃となる時の耐量は従来材料商品は2.9Armsですが、新材料は4.7Arms です。

リップル発熱特性比較

3. 鳴き低減効果があります。

鳴きの低減を可能とする誘電体材料を使用していますので、一般用のGRMシリーズに比べ、鳴き抑制に効果があります。

一般用のGRMシリーズと比較グラフ

Murata Icon X 主な仕様

サイズ 2.0x1.25mm - 5.7x5.0mm
定格電圧 250Vdc - 630Vdc
静電容量 10000pF - 1.0μF
主な用途 電源のPFC(力率改善)回路、EMI除去、平滑回路用

Murata Icon X ラインアップ

※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。