GR4シリーズ

GR4シリーズ Ethernet LAN用・DC-DCコンバータの一次二次結合用チップ積層セラミックコンデンサ

  • 一般用
  • RoHS対応
  • REACH対応
  • ヘルプ
 
Ethernet LAN用・DC-DCコンバータの一次二次結合用
 
 

Ethernet LAN用・DC-DCコンバータの一次二次結合用チップ積層セラミックコンデンサ

サイズ4.5x2.0mm - 5.7x5.0mm / X7R特性 / DC2kV
積層構造により、高耐圧ながら、大容量化・小型化を実現。

Murata Icon X 特徴

1. Ethernet LAN用情報機器(IEEE802.3.)およびDC-DCコンバータ 1次2次結合用。
Ethernet LAN用情報機器(IEEE802.3.)およびDC-DCコンバータ 1次2次結合用向け専用
2. 積層構造により、高耐圧ながら、大容量化・小型化を実現。
構造例
3. リフローはんだ付け専用。
 

Murata Icon X 主な仕様

サイズ 4.5x2.0mm - 5.7x5.0mm
定格電圧 2000Vdc
静電容量 100pF - 10000pF
主な用途 Ethenet LAN用、DC-DCコンバータ1次2次結合用

Murata Icon X ラインアップ

※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。