GR4シリーズ

GR4シリーズ G-Fast、xDSLのスプリッター回路用チップ積層セラミックコンデンサ

  • 一般用
  • RoHS対応
  • REACH対応
  • ヘルプ
 
 
G-Fast, xDSLのスプリッター回路用
 

G-Fast、xDSLのスプリッター回路用チップ積層セラミックコンデンサ

サイズ3.2x2.5mm / U2J特性 / DC630V
ITU-T K.20に規定されているインパルス耐圧 (1.5KV, 10x700µsec,10回 (+/-) ) を満たします。

Murata Icon X 特徴

1. G-Fast, xDSLのスプリッター回路用

Ex) DPU Ex) Splitter circuit

2. 積層構造により、高耐圧ながら、大容量化・小型化を実現。
構造例
3. リフローはんだ付け専用。
 

Murata Icon X 主な仕様

サイズ 3.2x1.6mm - 3.2x2.5mm
定格電圧 630Vdc
静電容量 1000pF - 15000pF
主な用途 G-Fast、xDSLのスプリッター回路用

Murata Icon X ラインアップ

※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。