GRMシリーズ

GRMシリーズ 一般用チップ積層セラミックコンデンサ

  • 一般用
  • RoHS対応
  • REACH対応
  • ヘルプ

一般用チップ積層セラミックコンデンサ

最先端技術を導入して小型化、大容量化を志向した当社の主力商品です。

Murata Icon X 特徴

1. 積層構造により、大容量化・小型化を実現。

構造例

  • より薄く
  • より小さく
  • より正確に
2. 外部電極にはSnめっきが施してあり、はんだ付け性に優れています。
 
3. 信頼性が高く、極性がありません。
表

Murata Icon X 主な仕様

サイズ 0.25x0.125mm - 5.7x5.0mm
定格電圧 2.5Vdc - 3150Vdc
静電容量 0.10pF - 330μF
主な用途 1.定格電圧100V以下
高誘電率系・・・デカップリング・平滑回路用
温度補償用・・・同調回路・発振回路・高周波フィルタ回路用
2.定格電圧200V以上
高誘電率系・・・クランプスナバー回路、平滑回路用
温度補償用・・・電源ダンパースナバー

Murata Icon X ラインアップ

※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。