GXMシリーズ

GXMシリーズ 一般用撥水加工チップ積層セラミックコンデンサ

  • 一般用
  • RoHS対応
  • REACH対応
  • 撥水
  • ヘルプ

一般用撥水加工チップ積層セラミックコンデンサ

コンデンサ表面の撥水性により、結露によるイオンマイグレーションを抑制!

Murata Icon X 特徴

1. 積層セラミックコンデンサの表面に撥水処理膜を施すことで、結露によるイオンマイグレーションを抑制

撥水処理膜によって結露による水滴の成長を遅らせます。また、外部電極の金属が水滴へ溶出 (イオン化) しにくい特徴を有します。

構造例

2. 信頼性が高く、極性がありません。
表
3. 結露が起きやすい民生・産業電子機器などに最適
 

Murata Icon X 主な仕様

サイズ
定格電圧
静電容量
主な用途 高誘電率系・・・デカップリング・平滑回路用
温度補償用・・・同調回路・発振回路・高周波フィルタ回路用

Murata Icon X ラインアップ

※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。