1. 積層セラミックコンデンサの表面に撥水処理膜を施すことで、結露によるイオンマイグレーションを抑制
撥水処理膜によって結露による水滴の成長を遅らせます。また、外部電極の金属が水滴へ溶出 (イオン化) しにくい特徴を有します。
2. AEC-Q200に準拠した試験条件をクリアしています。
このシリーズは、カーマルチメディア、カーインテリア、カーコンフォート用途および一般電子機器で使用するために設計されています。そのため、乗客の安全や車の駆動機能 (例えばABS、エアバッグなど) のクリティカルな用途では使用しないでください。クリティカルな用途にはGGMシリーズをご使用下さい。
3. AEC-Q200 (Grade2 またはGrade3) に対応。
最高使用温度125°C商品: Grade2
最高使用温度105°C商品: Grade2
最高使用温度 85°C商品: Grade3