製品の品番または品番の一部を入力してください
民生機器&産業機器用LW逆転低ESLチップ積層セラミックコンデンサ
高速動作電子機器の電源デカップリングに最適な低ESLコンデンサです。
適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。 適用用途詳細 ご使用上のご注意
1. 低ESL
等価直列インダクタンス(ESL)が低く高周波特性が優れているため、高速動作電子機器の電源デカップリングに適したコンデンサです。
2. 部品点数削減に貢献。
低ESLコンデンサを使用することで、通常の2端子コンデンサと同等の機能を維持しながら、部品点数削減が可能です。
LLLシリーズを利用した部品点数削減、高度なコストダウンをご提案します。シミュレーションも可能です。
コストダウンのご提案 >
3. 最高使用温度125°Cまで対応。
ICパッケージなどの高温になる箇所でもご使用いただけるX7*特性のラインアップも多く揃えています。
RoHS指令に基づく適用除外に該当する部位を除く全ての均質部位において、RoHS指令で定める制限物質を、最大許容重量濃度を超えて含有していない製品を指します。
REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH規則)の規制に適合する製品を指します。
ノイズ対策に適した低インダクタンス品です。ESLが極めて低く、高周波を含むノイズ対策に適しています。