LLMシリーズ

LLMシリーズ 一般用10端子低ESLチップ積層セラミックコンデンサ

  • 一般用
  • RoHS対応
  • REACH対応
  • 低ESL
  • ヘルプ

一般用10端子低ESLチップ積層セラミックコンデンサ

高速動作ICの電源デカップリングに最適な10端子型低ESLコンデンサ

Murata Icon X 特徴

1. LW逆転型で最もESLが低いコンデンサ。

LLAシリーズ(8端子品)よりもさらに等価直列インダクタンス(ESL)が低く、高周波特性が優れているため、高速動作ICの電源デカップリングに最適なコンデンサです。

LW逆転型で最もESLが低いコンデンサ。

2. 最高使用温度125℃まで対応。
高温対応(X7*特性)であり、薄型品も多数取り揃えていますので、ICパッケージ上のデカップリングコンデンサとして最適です。

Murata Icon X 主な仕様

サイズ 2.0x1.25mm
定格電圧 4Vdc - 25Vdc
静電容量 10000pF - 1.0μF
主な用途 Application processor/ CPU/GPU

Murata Icon X ラインアップ

※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。