LLRシリーズ

LLRシリーズ 一般用LW逆転ESR制御低ESLチップ積層セラミックコンデンサ

  • 一般用
  • RoHS対応
  • REACH対応
  • 低ESL
  • ヘルプ

一般用LW逆転ESR制御低ESLチップ積層セラミックコンデンサ

反共振抑制機能を備えたESR制御型低ESLコンデンサ

Murata Icon X 特徴

1. 反共振低減

等価直列抵抗(ESR)が少し高めになるようコントロールされたコンデンサであり、コンデンサ並列使用などで発生する反共振を低減する効果があります。

反共振低減

2. ESR値は100~1,000mΩをラインアップ
反共振の状況により、4種類の中から最適なESR値をお選び頂くことができます。
3. 低ESL
ESR制御型コンデンサでありながら等価直列インダクタンス(ESL)が低く、優れた高周波特性を有しています。
デカップリング素子としても最適です。

Murata Icon X 主な仕様

サイズ 0.8x1.6mm
定格電圧 4Vdc
静電容量 1.0μF
主な用途 Network processor/ ASIC/PMIC

Murata Icon X ラインアップ

※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。