NFMシリーズ

NFMシリーズ 一般用3端子低ESLチップ積層セラミックコンデンサ

  • 一般用
  • RoHS対応
  • REACH対応
  • ヘルプ
  • 低ESL
  • ノイズ対策に適した製品

一般用3端子低ESLチップ積層セラミックコンデンサ

高速動作電子機器の電源デカップリング、ノイズ対策に最適な低ESLコンデンサです。

Murata Icon X 特徴

1. 低ESL

等価直列インダクタンス(ESL)が低く高周波特性が優れているため、高速動作電子機器の電源デカップリングに適したコンデンサです。

低ESL

2. 部品点数削減に貢献。

低ESLコンデンサを使用することで、2端子コンデンサと同等の機能を維持しながら、部品点数削減が可能です。

部品点数削減に貢献

参考:「実装面積を削減するにはどうすればいいの?-低ESLコンデンサの活用方法-」 >

3. EMIフィルタとしてノイズ対策に貢献。

EMIフィルタとしてノイズ対策に貢献

ノイズ除去効果例 >

参考:「ノイズ対策の基礎 チップ三端子コンデンサの使用上の注意」 >

Murata Icon X 主な仕様

サイズ 1.0x0.5mm - 4.5x1.6mm
定格電圧 2.5Vdc - 100Vdc
静電容量 100pF - 27μF
主な用途 Application processor、PMIC

Murata Icon X ラインアップ

※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。