ZRAシリーズ

ZRAシリーズ 一般用インターポーザ基板付きチップ積層セラミックコンデンサ

  • 一般用
  • RoHS対応
  • REACH対応
  • 鳴き対策
  • ヘルプ

一般用インターポーザ基板付きチップ積層セラミックコンデンサ

インターポーザ基板上にコンデンサを実装した新構造で鳴きを低減。

Murata Icon X 特徴

1. 鳴き低減効果があります。

インターポーザ基板上にコンデンサを実装することにより、コンデンサの振動の伝達を抑制し、鳴きレベルを低減することが可能です。

外観図

鳴きレベル比較

2. 一般用(GRMシリーズ)と同一ランドでの設計が可能です。

一般用(GRMシリーズ)に近いサイズのインターポーザ基板を用いているため、鳴きの問題が発生した際、ランドパターンを変更することなく置き換え
(鳴きレベルの低減)を行う事が可能です。
 (※部品間距離が十分確保出来ていない場合(狭隣接実装を行っている場合)は、ランド設計の見直しが必要になる場合があります。)

ZRAシリーズ 推奨ランド寸法値

Murata Icon X 主な仕様

サイズ 2.4x1.65mm
定格電圧 4Vdc - 25Vdc
静電容量 22μF - 47μF
主な用途 携帯電話、タブレット端末、PC、DSC、Videoカメラ、HDD/SSD、Panel関係、カーナビ、携帯録音機

Murata Icon X ラインアップ

※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。