導電性高分子アルミ電解コンデンサ環境関連

SDGs

村田製作所の導電性高分子アルミ電解コンデンサ(ECASシリーズ)は、お客様のSDGsの目標達成に貢献します。

SDGsのロゴ画像

エネルギーをみんなに そしてクリーンに

IoTの普及によってあらゆるものにICが組み込まれ、それに伴い電力消費も増えています。
ECASシリーズを回路に組み入れることにより、エネルギー効率を改善して電力消費を抑えることが可能です。

産業と技術革新の基盤をつくる

ECASシリーズの高信頼モデルは、サーバーや基地局など様々な環境で使用される情報機器で活用できます。
世界各地における情報インフラの普及と拡張に貢献します。

つくる責任 つかう責任

ECASシリーズは環境負荷の大きい物質を使用しておらず、タンタルなどのレアメタルも使用しておりません。
将来にわたって安心して使用できる電解コンデンサです。

RoHS適合性証明書

現在 当社が供給している製品は、電気電子機器へ特定物質の含有を規制する欧州RoHS指令に対応しています。

RoHS適合性証明書(英文)

ECAS
RoHS certificate of
compliance

REACH SVHC適合性証明書

REACH SVHC適合性証明書(英文)

ECAS
REACH SVHC certificate of
compliance