ECASシリーズ

ECASシリーズ 導電性高分子アルミコンデンサ

  • 一般用
  • RoHS対応
  • REACH対応
  • 220μF以上の大容量
  • ヘルプ
  • 高実効容量

導電性高分子アルミコンデンサ

アルミ箔を陽極に、導電性高分子を陰極に用いた低ESR・大容量コンデンサです。

Murata Icon X 特徴

1. アルミ箔を陽極に、導電性高分子を陰極に用いて低ESR・大容量を実現

構造例・模式図

2. 電解コンデンサの中では最もESRが低く、MLCCよりも静電容量が大きいコンデンサ

電解コンデンサの中では最もESRが低く、MLCCよりも静電容量が大きいコンデンサ

各種電源ラインの平滑用途に最適
低ESR、低インピーダンス、静電容量が安定しているから負荷電流が大きく変動が激しいFPGAなどの各種電源ラインの平滑(リップル吸収や過渡応答)用途に最適です。

各種電源ラインの平滑用途に最適

3. 安定したDCバイアス、温度特性

誘電体に酸化アルミニウムを用いているのでDCバイアス印加による容量変化はありません。 更に陰極に導電性高分子を用いているため温度変化に対しても静電容量はほとんど変化しません。

安定したDCバイアス、温度特性

各種電源ラインのピークパワーアシスト用途に最適
USBのバスパワーラインの様な安定した静電容量が必要な回路、また、バッテリーからの電荷供給では追いつかない場合のピークパワーアシスト用途に最適です。

各種電源ラインのピークパワーアシスト用途に最適

4. アルミコンデンサなので音鳴きしません

誘電体に酸化アルミニウムを用いているため、印加電圧による電歪効果が無く音鳴きすることがありません。
MLCCでも音鳴き対策品を多数取り揃えています。
詳細はこちらをご確認ください。 >

音鳴きが気になる各種回路に最適

Murata Icon X 主な仕様

サイズ 7.3x4.3mm
定格電圧 2Vdc - 25Vdc
静電容量 6.8μF - 470μF
主な用途 1. PC(ノートPC、サーバー、マザーボード、複合機 等)
2. デジタルAV機器(液晶テレビ、ゲーム機、セットトップボックス 等)
3. 通信(基地局、ルーター 等)

Murata Icon X ラインアップ

※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。

テクニカルノート

・解説文書
高分子コンデンサについての基礎をわかりやすく解説。
ECAS:高分子コンデンサの基礎(前編) >
ECAS:高分子コンデンサの基礎(後編) >

・​長期信頼性
長期信頼性試験結果をグラフ形式でご提供いたします。
ECASD60D477M006K00 (PDF)
ECASD40J157M015K00 (PDF)
ECASD31C476M040KA0 (PDF)

・故障について
ご検討時にあわせてご確認ください。
故障について >
故障率(FIT) (PDF)


Certificates of the International Standard (IEC60384-14).


工場の認証(ISO 9001)
  工場の認証(ISO 14001)
 
         
工場の認証(ISO 9001)
 

工場の認証(ISO 14001)

  使用上の注意事項 保管条件 >

 
 
         

Certificates of the International Standard (IEC60384-14).