導電性高分子アルミ電解コンデンサECNSシリーズ

  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサで世界最小(3.5×2.8mm)
  • DCバイアスによる容量変化なし
  • 音鳴きなし

主な仕様

サイズ 3.5×2.8mm
定格電圧 16Vdc
静電容量 33μF
主な用途 1. PC(ノートPC、サーバー、マザーボード、複合機 等)
2. デジタルAV機器(液晶テレビ、ゲーム機、セットトップボックス 等)
3. 通信(基地局、ルーター 等)

ラインアップ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 外形寸法 使用温度範囲 定格電圧 静電容量 ESR
ECNSB41C336M060 3.5×2.8×1.9mm -40°C~+105°C 16Vdc 33uF 60mΩ