薄膜回路基板(RUSUB)デカップリング用ラインアップ

標準品

  • デカップリング用途に適した6種類の標準品を用意しております。
  • ご依頼に応じて、カスタムサンプルも個別対応いたします。
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 静電容量
(pF)
材料
(εr)
寸法
(mm)
厚み
(μm)
抵抗値
(Ω)
S-パラ
メータ
RUCYT101K00009GNTC 100 3000 1.0×0.5 110 50Ω 準備中
RUCYT101K00011GNTC 100 3000 1.0×0.5 110 100Ω
RUCYT101K00012GNTC 100 3000 1.0×0.5 110 200Ω
RUCYT201K00010GNTC 200 3000 1.0×1.0 120 50Ω
RUCYT201K00013GNTC 200 3000 1.0×1.0 120 100Ω
RUCYT201K00014GNTC 200 3000 1.0×1.0 120 200Ω

形状