製品の品番または品番の一部を入力してください
カスタム設計に対応する薄膜回路基板(RUSUB)。
お求めの設計内容をサイズ(W,L)・比誘電率(εr)・静電容量(pF)の値をもとに簡易的にシミュレートすることができます。
ぜひご相談前の内容確認にご活用ください。
本デザインツールで算出される値・結果は、あくまでも参考値となりますので、その旨ご了承いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
入力いただいた値によって、許容範囲が変動しますのでご注意ください。
1.で入力した値から算出された許容範囲内で、ご所望の値を入力してください。
※静電容量の許容範囲に所望の値が含まれない場合は、理論式を参考にしてεrで調整してください。 ※「確認する」ボタンをクリックすると、下記の出力結果履歴が更新されます。
※1μm刻みで表示しますが、あくまでも参考値となりますのでご了承ください。
出力結果(参考値)
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。