ETSC / EXSCシリーズ

250℃対応 ワイヤボンディング用シリコンキャパシタ

ETSCおよびEXSCシリーズは、高温ワイヤボンディング技術に対応した設計となっており、アルミウェッジボンディングにはアルミパッドを、金ワイヤボンディングにはご要望が有る場合は金パッドを使用しています。これらのキャパシタは、薄型(250μm)、低リーク電流で動作温度も高く(ETSCでは最大200℃、EXSCでは最大250℃)、温度や電圧に対して高い安定性を示し、エージングによる静電容量の低下もわずかなことを特徴としています。用途は、掘削機市場、デカップリング、フィルタリング、チャージポンプ、X8RやC0G誘電体の置き換え、高信頼性用途など主にマルチチップモジュール組立向けです。

Murata Icon X 特徴

  • 超高動作温度
    1. - ETSC:最高200℃
    2. - EXSC:最高250℃
  • 薄型(250μm)
  • 高安定性(温度、電圧、エージング)
  • 低リーク電流
  • 高信頼性

Murata Icon X 用途

  • 航空宇宙機器や掘削機、自動車産業などの動作温度250℃までの全ての用途
  • 高信頼性用途
  • X7R/X8RおよびC0G誘電体の置き換え
  • デカップリング/フィルタリング/チャージポンプ(モータ管理、温度センサ)
  • 小型化

Murata Icon X ETSC / EXSC シリーズ仕様

パラメータ
静電容量範囲 390pF~4.7µF
静電容量許容差 ±15%(*)
動作温度範囲 ETSCは-55℃~200℃
保管温度範囲 ETSCは-55℃~250℃
EXSCは-70℃~265℃(*2) 
温度係数 +60ppm/K
ブレークダウン電圧(BV) 11VDC、30VDC
RVDCに対する静電容量変動 0.1%/V (0~RVDC)
絶縁抵抗 100nFの商品の場合
50GΩ(25℃で3V印加し120秒後)
エージング 微小、< 0.001% / 1000h
信頼性 FIT<0.017個 / 10億時間
キャパシタ厚さ 250µm

(*) ご要望に応じて他の仕様値も対応可能  (*2) 梱包材を除く

Murata Icon X シリーズラインアップ

ETSC.xxx
200℃対応 ワイヤボンディング用シリコンキャパシタ
-55℃~200℃
品番 静電容量 BV
ケースサイズ 厚さ
935124730510-xxA 10nF 30V 0202 250µm
935124421610-xxA 100nF 11V 0404 250µm
935124733610-xxA 100nF 30V 0605 250µm
935124422622-xxA 220nF 11V 0505 250µm
935124424710-xxA 1nF 11V 1208 250µm
935124736710-xxA 1nF 30V 1616 250µm
935124425722-xxA 2.2nF 11V 1612 250µm
935124426733-xxA 3.3nF 11V 1616 250µm
935124427747-xxA 4.7nF 11V 2016 250µm


EXSC.xxx
250℃対応 ワイヤボンディング用シリコンキャパシタ
-55℃~250℃
品番 静電容量 BV
ケースサイズ 厚さ
935125421610-xxA 100nF 11V 0404 250µm
935125422622-xxA 220nF 11V 0505 250µm
935125424710-xxA 1nF 11V 1208 250µm
935125425722-xxA 2.2nF 11V 1612 250µm
935125426733-xxA 3.3nF 11V 1616 250µm
935125427747-xxA 4.7nF 11V 2016 250µm
935125730510-xxA 10nF 30V 0202 250µm
935125733610-xxA 100nF 30V 0605 250µm
935125736710-xxA 1nF 30V 1616 250µm

その他の仕様値は弊社営業担当者にお問合せください。

Murata Icon X PDFカタログ

シリコンキャパシタに関連したPDF資料は下記のリンクからダウンロード可能です。

Commercial leaflet ETSC V4.6_Murata (PDF: 0.9 MB)

  • UPDATE 2018/02/20
PDFダウンロード

Commercial leaflet EXSC V4.4_Murata (PDF: 0.8 MB)

  • UPDATE 2018/02/20
PDFダウンロード

Assembly Note ETSC / EXSC_V1.9_Murata (PDF: 0.7 MB)

  • UPDATE 2018/02/02
PDFダウンロード