LPSCシリーズは、印加電圧に対する極めて高い安定性や超低リーク電流、高いレベルの性能を100μmの薄さ(ご要望があれば80μmも対応可能)で実現でき、アンテナの整合器やRFフィルター、アクティブダイのデカップリングなど高さや大きさに制限のある、特にスマートカード、RFIDタグ、医療など集積化が重要な用途を意識して作られています。LPSCは次の2つのシリーズに分けられます。
- LPSCシリーズ:容量範囲は47pFから1μF、最高のデカップリング特性が求められる用途での、埋め込み技術やモジュール、システムインパッケージに最適です。
- ESDエンハンスドシリーズ:容量範囲は47pFから330pF、RFIDの部品として長期間にわたり効率的に動作します。基本セルをフルモデリングすることでESD性能を最大8kVまで最適化(下の「特徴」参照)することに成功。さらにSRFを最大3GHzにまで引き上げるためにRFIDシリコンキャパシタの容量を微調整したことで、13.56MHzからUHF(800 / 900MHz)までの用途にアンテナを精密に合わせ込むことが可能となりました。