お取引場所の地域-言語を選択してください。

シリコンキャパシタ(シリコンコンデンサ)UBEC / BBEC / ULECシリーズ

60GHz+対応 埋め込み/ワイヤボンディング用シリコンキャパシタ

UBEC/BBEC/ULECシリーズは光通信システム(ROSA/TOSAやSONETなどの光エレクトロニクス全般)に加え高速データシステムや製品をターゲットとして、DCデカップリングとバイパス用途向けに設計されたものです。ムラタの半導体(シリコン)技術による、独自の集積受動部品/デバイス(Integrated Passive Devices)により、UBECでは60+GHz、BBECでは40GHz、ULECでは20GHzにて優れたノイズ除去性能を実現しています。ここで用いられているディープトレンチシリコンキャパシタは、半導体のMOSプロセスを応用して開発されたものです。

UBEC/BBEC/ULECシリーズは極めて高い信頼性と温度(+60ppm/K)や電圧に対する静電容量の安定性を誇り、−55°C~150°Cという広い動作温度範囲も実現しています。900°Cを超える高温アニールにより得られる高純度の酸化膜による完全に制御された製造ラインが、高い信頼性と再現性を生み出します。また、これらのキャパシタは標準のワイヤボンディング実装(ボールおよびウェッジ)に対応しています。これらのキャパシタはRoHS対応品で、厚膜アルミニウム電極もご用意できます。

Murata Integrated Passive Solutions S.A.(旧IPDiA)

各製品の実装ガイドはこちら

特徴

  • 最大110 GHzの超広帯域性能
  • 共振がなく、優れた群遅延の変動を可能に
  • 伝送モードにおける優れたインピーダンス整合により、極めて低い挿入損失を実現
  • バイパス接地モードにおける低いESLとESR
  • 温度、電圧、エージングに対し高い静電容量値の安定性
  • 高信頼性
  • 鉛フリーのリフロー実装が可能

(詳細は当社の実装ガイドを参照ください)

用途

  • 光エレクトロニクス/高速データ
  • トランスインピーダンスアンプ(TIA)
  • 送受信光サブアッセンブリ(ROSA/TOSA)
  • 同期光ネットワーク(SONET)
  • 高速デジタルロジック
  • 広帯域試験装置
  • 広帯域マイクロ波/ミリ波
  • X7RおよびNP0キャパシタの置き換え
  • 低背が要求される用途(100μm)

UBEC / BBEC / ULEC シリーズ仕様

パラメータ
静電容量範囲 1nF~100nF (*)
静電容量許容差 ±15% (*)
実装方法 ワイヤボンディング/埋め込み(水平電極)(*4)
動作温度範囲 −55°C~150°C
保管温度 −70°C~165°C (*2)
温度係数 +60 pmm/K
絶縁破壊電圧(BV) 11VDC、30VDC (*5)
RVDCに対する静電容量変動 0.1%/V (0~RVDC)
60GHz以下の挿入損失(IL) <0.4dB (*3)
60GHz以下の反射損失(RL) >20dB (*3)
等価直列インダクタンス(ESL) 代表値500pH (*3)@ SRF
等価直列抵抗(ESR) 代表値100mΩ (*3)
絶縁抵抗 100nFの商品の場合
100GΩ(25°CでRVDC印加し120秒後)
エージング 微小、 < 0.001% / 1000h
キャパシタ厚さ 最大100µm
  • (*)ご要望に応じて他の仕様値も対応可能
  • (*2)梱包材を除く
  • (*3)例:UBEC 10 nF / 0201M / BV 11 V
  • (*4)各製品の実装方法につきましては実装ガイドをご確認ください。
  • (*5)絶縁破壊電圧と推奨使用電圧の関係についてはこちらのFAQをご確認ください。

UBECシリーズ

絶縁破壊電圧と推奨使用電圧の関係についてはこちらのFAQをご確認ください。
品名の読み方についてはこちらのFAQをご確認ください。

BBECシリーズ

絶縁破壊電圧と推奨使用電圧の関係についてはこちらのFAQをご確認ください。
品名の読み方についてはこちらのFAQをご確認ください。

ULECシリーズ

絶縁破壊電圧と推奨使用電圧の関係についてはこちらのFAQをご確認ください。
品名の読み方についてはこちらのFAQをご確認ください。

実装ガイド

各製品の実装方法につきましては、実装ガイドをご確認ください。

Assembly Note Silicon Capacitor_Assembly by wirebond (PDF: 2.0 MB)

UPDATE
2023/12/01