次世代データセンターでは、400 Gb/s(400 GbE)イーサネットが広く普及し始め、さらに400 Gb/sを超えるイーサネットの研究開発もすでに始まっています。より高速でより広い帯域幅というトレンドは、今後も加速し続けます。ムラタのシリコンキャパシタは、挿入損失が非常に低くサイズも非常に小さいため、超広帯域光通信デバイスの消費電力削減と実装面積削減に貢献できます。例えば400 GbEや800 GbEでは、信号ラインごとに56 Gbaudや112 GBaudなどの変調レートが必要となります。これに最適なものがUBB SMDシリコンキャパシタ(たとえば、UBSCシリーズ)です。また、従来の光トランシーバに加え、シリコンフォトニクスタイプの光トランシーバーの需要も高まっています。さらに、オンボードオプティクス(OBO)やコパッケージドオプティクス(CPO)など、次世代フォームファクターの変化に応じた新しい独自設計の電子部品が必要となっています。ムラタのシリコンIPDは必要に応じて製品をカスタマイズすることが可能です。
ムラタのシリコンキャパシタ技術は、56~112 GBaudレートのアプリケーション設計に適しており、224 GBaudの先進的なシステムにも対応可能です。