自動車用途
自動車用ワイヤボンディング対応上下電極シリコンキャパシタ
WASCシリーズはAEC-Q100(印加電圧68V、グレード0(-40°C/+150°C)、温度サイクル試験2000回)に準拠しています。ご要望に応じてAEC-Q100規格に基づいたBV150テクノロジーの認定レポートをご提供可能です。
主な用途は小型化と低ESLが要求される場合の能動素子のデカップリングやフィルタです。WASCシリーズは100pFから4.7nFまでの静電容量範囲を提供しています。ご要望に応じて単素子やキャパシタアレイにて他の静電容量や他のサイズも対応可能ですので、お気軽にご連絡ください。
WASCシリーズは受動素子集積技術(PICS Integrated Passive technology)をベースとしています。これらは公開時にRoHSに準拠しています。