シリコンキャパシタ(シリコンコンデンサ)X2SC / XBSC / UBSC / BBSC / ULSCシリーズ

220GHz対応 高周波対応表面実装シリコンキャパシタ

X2SC / XBSC / UBSC / BBSC / ULSCシリーズは、光通信システム(ROSA / TOSAやSONET、その他光エレクトロニクス全般)に加え高速データシステムや製品をターゲットとして、DCブロッキング、カップリング、バイパス接地用途向けに設計されたものです。ムラタの半導体(シリコン)技術による、独自の集積受動部品 / デバイス(Integrated Passive Devices)により、低挿入損失、低反射、高い位相安定性を実現しています。(対応周波数範囲は、下は16 kHzから、上はX2SCでは最大200+GHz、XBSCでは100+GHz、UBSCでは60+GHz、BBSCでは40GHz、ULSCでは20GHz)ここで用いられているディープトレンチシリコンキャパシタは、半導体のMOSプロセスを応用して開発されたものです。極めて高い信頼性と電圧や温度に対する高い静電容量安定性(0.1% / V, 70 ppm / K)を示します。

また、シリコンキャパシタは−55°C~150°Cと広い動作温度範囲を実現しています。900°Cを超える高温アニールにより得られる高純度の酸化膜による完全に制御された製造ラインが、高い信頼性と再現性を生み出します。X2SC / XBSC / UBSC / BBSC / ULSCシリーズは標準のJEDECの組み立て規則に準拠しており、高速の自動ピックアンドプレース製造工程に問題なく対応可能です。また、これらのキャパシタはRoHS対応品で、ケースサイズに応じてENIG(ニッケル・金)電極または鉛フリーのプリバンプ付でのご提供が可能です。

* Murata Integrated Passive Solutions S.A.(旧IPDiA)

特徴

  • 220GHzを超える超広帯域性能
  • 共振がなく、優れた群遅延の変動を可能に
  • 伝送モードにおける優れたインピーダンス整合により、極めて低い挿入損失を実現(ACカップリング)
  • バイパス接地モードにおける低いESLとESR(DCデカップリング)
  • 温度、電圧、エージングに対し高い静電容量値の安定性
  • 高い信頼性と長寿命(10年以上)(MLCCが持つ性能の100倍)
  • 可動金型と同等の熱膨張率(CTE)
  • 鉛フリーのリフローはんだ付けと相性が良く、特にプリバンプ付きのSAC305を活用した組み立てプロセスを簡素化できます
  • 集積の自由度が大きい(埋め込みなど)

(詳細は当社の実装ガイドを参照ください)

仕様

Swipe left or right to change screens View in landscape mode
周波数 シリーズ名 0201M 0201 0402 0603
BV30 BV30 BV30 BV11 BV11 BV30 BV30 BV30 BV11 BV30 BV11 BV11
1nF 5.6nF 10nF 10nF 22nF 1nF 10nF 22nF 47nF 47nF 100nF 100nF
最大100GHz+ XBSC - Click Click Click Click - - Click Click - - -
最大60GHz+ UBSC Click Click Click Click Click Click Click Click Click Click Click -
最大40GHz+ BBSC Click Click Click Click Click Click Click Click Click Click Click -
最大20GHz+ ULSC Click Click Click Click Click Click Click Click - Click Click Click

仕様

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
パラメータ
X2SC 200GHz+ XBSC 100GHz+ (*1) UBSC 60GHz+ (*1) BBSC 40GHz (*1) ULSC 20GHz (*1)
静電容量範囲 1nF~22nF (*2) 1nF~47nF (*2) 1nF~100nF (*2) 1nF~100nF (*2) 1nF~100nF (*2)
静電容量許容差 ±15% (*2)
実装方法 表面はんだ実装 (*7)
動作温度範囲 −55°C~150°C
保管温度範囲 −70°C~165°C (*3)
温度係数 +70 ppm / K
定格電圧(RV) 3.8V~16V (*9)
ブレークダウン電圧(BV) 11VDC~30VDC (*8)
RVDCに対する静電容量変動 0.1% / V (0V~RVDC)
ACカップリング 挿入損失
(IL)
@20GHz,
+25°C
0.1 dB (*4) 0.1 dB (*4) 0.1 dB (*5) 0.1 dB (*5) 0.2 dB (*6)
@40GHz,
+25°C
0.1 dB (*4) 0.2 dB (*4) 0.2 dB (*5) 0.2 dB (*5) 0.3 dB (*6)
@60GHz,
+25°C
0.2 dB (*4) 0.3 dB (*4) 0.3 dB (*5) (0.4 dB)
(WC & < 0201 case size)
(0.5 dB)
(WC & < 0402 case size)
@100GHz,
+25°C
0.2 dB (*4) 0.5 dB (*4) (0.7 dB) (WC) (0.8 dB)
(WC & < 0201 case size)
-
@200GHz,
+25°C
0.5 dB (*4) (0.8 dB) (WC) (0.9 dB)
(WC & < 0201M case size)
- -
反射損失
(RL)
最大100GHz, +25°C > 20 dB (WC)
最大200GHz, +25°C > 15 dB (WC)
DCデカップリング 等価直列
インダクタンス
(ESL)
@+25°C,
SRF shunt mode
- - - - Typ. 100 pH
等価直列抵抗
(ESR)
@+25°C,
SRF shunt mode
- - - - Typ. 300 mOhm
絶縁抵抗 @RV, +25°C, 120s > 10 GOhm
エージング 微小、< 0.001% / 1000h
  • WC=ワーストケース
  • (*1)パフォーマンスはこの制限まで保証されます。この制限を超えてコンポーネントを使用すると、パフォーマンスが低下する可能性があります。
  • (*2)ご要望に応じて他の仕様値も対応可能。
  • (*3)梱包材を除く。
  • (*4)例 : 2.2nF / 01005M / BV 11V
  • (*5)例 : 22nF / 0201M / BV 11V
  • (*6)例 : 47nF / 0201 / BV 11V
  • (*7)各製品の実装方法につきましては実装ガイドをご確認ください。
  • (*8)ブレークダウン電圧と定格電圧の関係についてはこちらのFAQをご確認ください。
  • (*9)100°Cの環境下で連続運転した場合に10年間の寿命予測。

寸法

  シリーズ
X2SC XBSC UBSC BBSC ULSC
ケースサイズ 01005M [0.4×0.2mm]
to
0201M [0.6×0.3mm]
01005M [0.4×0.2mm]
to
0201 [0.8×0.6mm]
01005M [0.4×0.2mm]
to
0402 [1.2×0.7mm]
01005M [0.4×0.2mm]
to
0402 [1.2×0.7mm]
01005M [0.4×0.2mm]
to
0603 [1.8×1.1mm]
厚さ 100 µm 100 & 400 µm 100 & 400 µm 100 & 400 µm 100 & 400 µm
寸法のイメージ画像
耐電圧と定格電圧の関係についてはこちらのFAQをご確認ください。
品名の読み方についてはこちらのFAQをご確認ください。

UBSCシリーズ(最大60GHz+)

耐電圧と定格電圧の関係についてはこちらのFAQをご確認ください。
品名の読み方についてはこちらのFAQをご確認ください。

BBSCシリーズ(最大40GHz+)

耐電圧と定格電圧の関係についてはこちらのFAQをご確認ください。
品名の読み方についてはこちらのFAQをご確認ください。

ULSCシリーズ(最大10GHz+)

耐電圧と定格電圧の関係についてはこちらのFAQをご確認ください。
品名の読み方についてはこちらのFAQをご確認ください。

用途

  • 光エレクトロニクス / 高速データ
  • トランスインピーダンスアンプ(TIA)
  • 送受信光サブアッセンブリ(ROSA / TOSA)
  • 同期光ネットワーク(SONET)
  • 基板上光学コンソーシアム(COBO)モジュール
  • コパッケージオプティクス(CPO)およびプラガブル
  • ニアパッケージオプティクス(NPO)
  • シリコンフォトニクス(SiPh)光トランシーバ
  • 高性能IC(DSPなど)
  • 高速デジタルロジック
  • 広帯域試験装置
  • 広帯域マイクロ波 / ミリ波
  • X7RおよびNP0キャパシタの置き換え
  • ESAの認証により安全性が証明された推奨コンデンサソリューションです
  • 高い体積効率(単位体積あたり静電容量など)
  • 低背用途(400または100µm)

基板設計サポートツール

Assembly of Broadband Silicon Capacitors: Guidelines for improved Impedance Matching

UPDATE
2020/08/11

実装ガイド

各製品の実装方法につきましては実装ガイドをご確認ください。

Assembly Note Silicon Capacitor_Assembly by reflow (PDF: 1.1 MB)

UPDATE
2021/07/08