XBSC / UBSC / BBSC / ULSCシリーズ

100GHz+対応 表面実装シリコンキャパシタ

XBSC/UBSC/BBSC/ULSCシリーズは光通信システム(ROSA/TOSAやSONET、その他光エレクトロニクス全般)に加え高速データシステムや製品をターゲットとして、DCブロッキング、カップリング、バイパス接地用途向けに設計されたものです。ムラタの半導体(シリコン)技術による、独自の集積受動部品/デバイス(Integrated Passive Devices)により、低挿入損失、低反射、高い位相安定性を実現しています。(対応周波数範囲は、下は16 kHzから、上はXBSCでは最大100+GHz、UBSCでは60+GHz、BBSCでは40 GHz、ULSCでは20 GHz)ここで用いられているディープトレンチシリコンキャパシタは、半導体のMOSプロセスを応用して開発されたものです。極めて高い信頼性と電圧や温度に対する高い静電容量安定性(0.1%/V, 60 ppm/K)を示します。

また、シリコンキャパシタは-55℃~150℃と広い動作温度範囲を実現しています。900℃を超える高温アニールにより得られる高純度の酸化膜による完全に制御された製造ラインが、高い信頼性と再現性を生み出します。XBSC/UBSC/BBSC/ULSCシリーズは標準のJEDECの組み立て規則に準拠しており、高速の自動ピックアンドプレース製造工程に問題なく対応可能です。また、これらのキャパシタはRoHS対応品で、ケースサイズに応じてENIG(ニッケル・金)電極または鉛フリーのプリバンプ付でのご提供が可能です。

* Murata Integrated Passive Solutions S.A.(旧IPDiA)

Murata Icon X 特徴

  • 最大110 GHzの超広帯域性能
  • 共振がなく、優れた群遅延の変動を可能に
  • 伝送モードにおける優れたインピーダンス整合により、極めて低い挿入損失を実現
  • バイパス接地モードにおける低いESLとESR
  • 温度、電圧、エージングに対し高い静電容量値の安定性
  • 高信頼性
  • 鉛フリーのリフロー実装が可能 
(詳細は当社の実装アプリケーションノートを参照ください) 

Murata Icon X 用途

  • 光エレクトロニクス/高速データ
  • トランスインピーダンスアンプ(TIA)
  • 送受信光サブアッセンブリ(ROSA/TOSA)
  • 同期光ネットワーク(SONET)
  • 高速デジタルロジック
  • 広帯域試験装置
  • 広帯域マイクロ波/ミリ波
  • X7RおよびNP0キャパシタの置き換え
  • 低背用途(400または100μm)

Murata Icon X XBSC / UBSC / BBSC / ULSC シリーズ仕様

パラメータ
XBSC 100 GHz+ UBSC 60 GHz+ BBSC 40 GHz ULSC 20 GHz
静電容量範囲 5.6nF~10nF (*2) 1nF~100nF (*2) 1nF~100nF (*2) 1nF~100nF (*2)
静電容量許容差 ±15% (*2) ±15 % (*2) ±15% (*2) ±15% (*2)
実装方法 はんだ実装 はんだ実装 はんだ実装 はんだ実装
動作温度範囲 -55℃~150℃ -55℃~150℃ -55℃~150℃ -55℃~150℃
保管温度 -70℃~165℃ (*3) -70℃~165℃ (*3) -70℃~165℃ (*3) -70℃~165℃ (*3)
温度係数 +60ppm/K +60pmm/K +60pmm/K +60pmm/K
ブレークダウン電圧(BV) 11VDC、30VDC 11VDC、30VDC 11VDC、30VDC 11VDC、30VDC
RVDCに対する静電容量変動 0.1%/V
 (0~RVDC)
0.1%/V
 (0~RVDC)
0.1%/V
 (0~RVDC)
0.1%/V
(0~RVDC)
60GHz以下の挿入損失(IL) <1.2dB (*) <0.4 dB (*4) <0.4 dB (*5)
<0.2dB (*6)
60GHz以下の反射損失(RL) >20dB (*) >20dB (*4) >15dB (*5)
>20dB (*6)
等価直列インダクタンス(ESL) 代表値100pH (*) @ SRF 代表値100pH (*4) @ SRF 代表値100pH (*5) @ SRF
代表値100pH (*6) @ SRF
等価直列抵抗(ESR) 代表値300mΩ (*) 代表値300mΩ (*4) 代表値500mΩ (*5)
代表値500mΩ (*6)
絶縁抵抗 10nFの商品の場合
10GΩ(25℃でRVDC印加し120秒後)
100nFの商品の場合
100GΩ(25℃でRVDC印加し120秒後)
100nFの商品の場合
100GΩ(25℃でRVDC印加し120秒後)
100nFの商品の場合
100GΩ(25℃でRVDC印加し120秒後)
エージング 微小、< 0.001% / 1000h 微小、< 0.001% / 1000h 微小、< 0.001% / 1000h 微小、< 0.001% / 1000h
信頼性 FIT<0.017個 / 10億時間 FIT<0.017個 / 10億時間 FIT<0.017個 / 10億時間 FIT<0.017個 / 10億時間
キャパシタ厚さ 100µm 400µm、100µm 400µm、100µm 400µm、100µm

(*) 例:10nF / 0201M / BV 11V
(*2) ご要望に応じて他の仕様値も対応可能
(*3) 梱包材を除くw/o packing
(*4) 例:5.6nF / 0201M / BV 30V
(*5) 例:10nF / 0201/BV 30V
(*6) 例:100nF / 0402 / BV 11V

Murata Icon X XBSCシリーズ

Murata Icon X UBSCシリーズ

Murata Icon X BBSCシリーズ

Murata Icon X ULSCシリーズ

Murata Icon X PDFカタログ

シリコンキャパシタに関連したPDF資料は下記のリンクからダウンロード可能です。

Commercial leaflet XBSC / UBSC / BBSC / ULSC V1.4_Murata (PDF: 1.9 MB)

  • UPDATE 2020/02/24
PDFダウンロード

Assembly Note XBSC / UBDC / UBSC / BBSC / ULSC V1.6_Murata (PDF: 0.4 MB)

  • UPDATE 2018/11/01
PDFダウンロード