バリアブルキャパシタバリアブルキャパシタ 

端子に電圧を印加することで静電容量が変化する素子

Variable Capacitors

シリーズラインアップ

無償サンプルお申込み

  • my Murata バリアブルキャパシタの無償サンプル。申し込みはこちら。
  • サンプルキットもご用意しております。申し込みはこちら。全品番10pcsずつに加えて評価基板も入っております。

サンプルリクエストはmyMurataへの会員登録が必要です。

  1. 作成いただいた後、メールをお送りします。そのメールに沿ってアカウントの本登録をお願いいたします。
  2. my Murataにログイン
  3. ご利用まで数日を要する場合がございます。
  4. お申込み内容のご確認、送付先情報等をご入力ください。申込みが完了しましたらmy Murataアカウント登録いただいたメールアドレスに完了通知が自動送付されます。my Murataのバリアブルキャパシタページからリクエストしていただくと100pcsまで無償で申し込みいただけます。
  • 諸事情によりサンプルリクエストをキャンセルさせていただくことがあります。予めご了承ください。
  • 30日以内に同じ品番のリクエストはできません。
  • my Murata無償サンプルリクエストを利用する場合にはCookieを有効にする必要があります。サイトポリシーもあわせてご参照ください。

ContinuousとPollingに関して

Continuousは、特定の電圧をPort1,2に連続で印加することを示しています。

Pollingは、特定の電圧をPort1,2にオン、オフを切り替えて印加することを示しています。
(オン: 40msec, オフ: 360msec)

セレクションガイド

必要なチューニング範囲とステップに応じて、最適なVACをお選びください。

最大チューニング電圧3.0V

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
P/N Capacitance
(pF)
⊿C
(pF)
Antenna Inductance
1μH 1.5μH 2μH
LXRW0YV330-056
LXRW19V330-050
33 – 16.5
16.5 0.8MHz 1.2MHz
1.6MHz
LXRW0YV600-054
LXRW19V600-055
60 – 30
30 1.4MHz
2.1MHz
-
LXRW0YV900-053
90 – 45
45 2.1MHz
- -

最大チューニング電圧5.0V

P/N Antenna
Inductance
Cseries
(pF)
⊿fr
LXRW19V201-058 0.5μH 470 1.0MHz
1000 1.5MHz
2700 2.0MHz
1.0μH 220 0.9MHz
330 1.4MHz
470 1.9MHz
1.5μH 180 1.1MHz
220 1.4MHz

パッケージ情報

パッケージタイプ:CSP

サイズ:0.6 × 0.6 mm(LXRW0Y series)

パッケージタイプ:DFN (樹脂モールド)

サイズ:1.3 × 0.9 mm(LXRW19V series)

ピン配置

サンプルリクエスト・お問い合わせ

  • サンプル受領後1カ月後を目途に評価をお願いします。
  • 数に限りがございますので、無くなり次第終了とさせていただきます。
  • 評価ボードと容量測定方法についてはこちらFAQをご確認ください。