製品の品番または品番の一部を入力してください
目次
Type1SC LPWAモジュールの動作や特性を確認いただくための評価キットです。LPWAモジュールとその動作に必要な回路で構成されていますので、お手持ちのマイコンボードやPC等に接続して、お使いいただけます。
村田製作所の小型・低消費電力Cat.M1/NB-IoTモジュール「Type 1SC」の評価キットについて、概要と使い方を紹介いたします。
Cat.M1/NB-IoT Type1SC/Type1WG Support Site(my Murata*) 別ウィンドウで開く にて、データシートやデザインガイドなどの詳細資料をご案内しております。ぜひご活用ください。 初めてご利用の方は、Access Guide(登録説明資料) 別ウィンドウで開く をご参照ください。
※アクセスには、ご購入いただいた評価キットに同梱の登録番号が必要です。
評価キットをご希望の方は下記よりご連絡ください。
Type1SE LPWAモジュールの動作や特性を確認いただくための評価キットです。
ムラタのCat.M1/NB-IoT Moduleが装備されたこの「評価キット」は、ムラタのビジネスパートナーの一社であるSTMicroelectronics社から入手できます。
Cat.M1/NB-IoT サポートサイトでは、Cat.M1/NB-IoTモジュール Type 1SE [LBAD0XX1SE] に関する設計ガイドやデータシートなど限定コンテンツをご覧いただくことができます。
Type1WG LPWAモジュールの動作や特性を確認いただくための評価キットです。LPWAモジュールとその動作に必要な回路で構成されていますので、お手持ちのマイコンボードやPC等に接続して、お使いいただけます。
村田製作所の小型・低消費電力Cat.M1/NB-IoTモジュール「Type 1WG」の評価キットについて、概要と使い方を紹介いたします。