LoRa(LoRaWAN)モジュール入手/購入する

Type ABZ 評価キット

Type ABZ LPWAモジュールの動作や特性を確認いただくための評価キットです。

STMicro Discoveryキット

ムラタのLoRaモジュールが装備されたこの「評価キット」は、ムラタのLoRaビジネスパートナーの一社であるSTMicroelectronics社から入手できます。

品番/主な特徴
STMicroの品番 B-L072Z-LRWAN1
外観
ムラタのLoRa®モジュール CMWX1ZZABZ-091
特徴 ST-LINK/V2-1組み込みデバッグツールインターフェイス、LED、プッシュボタン、アンテナ、
Arduino™Uno V3コネクター、USB OTGコネクター(マイクロB)
詳細

評価キットをご希望の方は下記よりご連絡ください。

ハードウェア: STMicro Discoveryボード

Source : STMicroelectronics

ハードウェア構成(LoRa)

  • STMicro Discoveryボード
  • v1.0.2スタックを備えたSTMicro iCUBE開発ツール
  • PC
  • LoRaゲートウェイ
  • インターネット接続
Source : STMicroelectronics

ソフトウェア: 開発キット

Source : STMicroelectronics
品番/主な特徴
STMicroの品番 I-CUBE-LRWAN
特徴 i-CUBE-LRWANの主な特徴:
  • アプリケーションにすぐさま組み込み可能
  • 省電力LoRa®ソリューションを容易に追加可能
  • CPU負荷が極めて低い
  • レイテンシ不要
  • メモリ占有面積が小さいSTM32を使用
  • 省電力タイミングサービスを提供
詳細
STのアカウントを作る

評価キットをご希望の方は下記よりご連絡ください。

LPWAサポートサイト(myMurata)をご用意しています