LPWA製品Type 1SS LBAD0YW1SS

Type 1SS (LBAD0YW1SS)モジュールは78MHzのMCU搭載で、Open MCU機能サポートが可能、お客様の製品Memoryの節約に役立ちます。

Product Status

In Production Recommended
最低発注数量 2000
製品の種類 モジュール
製品名 LBAD0YW1SS
グレード 工業用
周波数帯域 Low Bands 5,8,12,13,14,17,18,19,20,26,28,71,85
Mid Bands 1,2,3,4,25,66,70
チップセット Mediatek MT2625
変調方式 NB-IoT Release 13
アンテナ 外部
システムクロック Integrated 26MHz & 32KHz X'tal
動作温度(最低) -30
動作温度(最高) 85
マウンティングの種類 LGA
パッケージの種類 金属ケース
寸法 10.6 x 13.2 x 1.8 mm (max)
インターフェース電圧 3.3v
供給電圧 2.2-3.63v
送信出力 +23dBm
出力クラス Class 3 LTE出力に最適
スリープモード電力 eDRX Current Consumption (avg)/NBIoT: 30µA
PSM Current Consumption (avg)/NBIoT: 3.4µA
ホストインターフェース UART
RoHS Yes
ソフトウェアの特徴 AT commands,
TCP/IP, DTLS, Ping, LwM2M,
Open MCU(Optional),
HTTP/HTTPS(Optional), MQTT(Optional),
NIDD(for Softbank only)
認証 FCC/IC/RED/TELEC/NCC
GCF/PTCRB
認証通信事業者 T-Mobile US, Softbank, Deutsch Telekom, Vodafone…
バリエーション *1YS(NB2 Release 14)

*coming soon

シリーズ概要

ムラタは、NB-IoT(narrowband Internet-of-Things)セルラーモデムモジュールを開発しました。
その大きさはわずか13.2mm x 10.6mm x 1.8mmで世界最小です。
小型で低消費電力(省電力モードでは3.5uA)のため、本1SSモジュールはウェアラブルやトラッキングデバイスなどのバッテリーで動作する超小型IoTデバイスに最適で、最大10年のバッテリー寿命を実現します。

本モジュールはMediatek MT2625チップセットを採用しています。
シールドしたパッケージに格納され、ARM® Cortex®-M4マイクロコントローラー(MCU)が搭載されています。
本モジュールは搭載したSRAMおよび4MBのフラッシュメモリによって、ATコマンドを実行できます。
本モジュールには複数のGPIOラインおよびUARTインターフェースが含まれており、設計者に柔軟性を提供しています。
オープンMCUオプションを使用して、設計者が独自のアプリケーションを実行できるようにすることで、さらなる柔軟性を実現しています。

さまざまなユースケースとの互換性を最大限に確保するため、本1SSモデムモジュールはTCP/IP、DTLS、Ping、LwM2M、CoAP、HTTP/HTTPS(ウェブ)、MQTT(IoT)、iperf、SNTPなど幅広いプロトコルやSIMツールキットをサポートしています。
GSMA GCF/PTCRB認証に準拠しているため、本1SSモジュールは設計プロセスを簡素化でき、商品化までのコストと時間を短縮します。

本モジュールは-30℃~+85℃で動作するため過酷な環境にも最適で、必要なのは単一の3.3Vの電源レールのみです。
本モジュールは2.2V~3.63Vの範囲で動作するため、ドライセルデバイスに最適です。

ブロック図

技術サポート

技術サポート資料

Application Note, Datasheetなどをこちらでご確認いただけます。
その他の詳細な資料については技術サポート資料ページをご覧ください。

評価キット・導入までの流れ

評価キット提供や導入までの流れをこちらでご確認いただけます。

アプリケーションガイド

代表的なアプリケーション例

本モジュールの典型的な用途には、スマートメータリング、ウェアラブル、トラッキング、M2M、およびIoTエッジノードなどがあります。
幅広い温度に対応しています。
新たなIoTアプリケーションのアイデアをまとめた「IoT Business cases」をダウンロードいただけます。

*上記画像をクリックすると「IoT Business Cases」がダウンロードできます。