LoRaWANはLoRa AllianceTMという非営利団体が規格化しています。LoRa AllianceTMは全世界の多くのIoT関連企業が加盟しています。LoRaWANは免許を必要としないサブギガヘルツ帯(900MHz周辺。国内では920MHz)のアンライセンスバンド電波を使用し通信パケットの最大サイズは最大で256バイト、速度は200~10kbpsとなります。くわえて、ノイズ耐性も強い事から無線ネットワークに接続した機器の電波受信感度が高いのが特長です。
都市部だけでなく山間部や離島などにおいても「長距離特化」としてのデータ送受信が可能です。
ムラタのLow Power Wide Area(LPWA)無線モジュールは業界最小モジュールとして、さまざまな小型のエンドデバイスの設計を可能にします。また、LoRa AllianceTMの認証も取得済です。