LPWA製品NB-IoTモジュール

「NB」とは、「Narrow Band(狭い周波数)」の略称です。LTEより簡単に低電力化が実現可能です。低消費電力を求められるIoTソリューションに活用が期待され、スマートメーターなどの遠隔検診や、農作物生育管理、防犯機器などの警報通知、災害時の異常検知などの容易に電池交換が出来ない・商用電源が取れない環境下に適しています。
公共インフラの予知保全などの用途も期待されています。

NB-IoTモジュールの特長

容量の少ない情報を定期的にアップロード

NB-IoTはセンサーなど、少量のデータ通信が中心となるIoT(モノのインターネット)向けの通信規格です。スループットは上り62.50Kbps / 下り26.15kbpsと低速ですが、上りの通信が下りより速くセンサで集めた少ない情報を定期的にアップロードする用途に適しています。
ムラタは、LPWA(Low Power Wide Area)分野のトップランナーとして、超小型で低消費電力、かつ低コストのIoTソリューションを市場に提供しているサプライヤで、NB-IoT専用モジュールも登場しました。

通信方式
周波数帯 LTEと同帯域
周波数幅 200kHz
ライセンス キャリアライセンスバンドサポート
通信速度(上) 62.50kbps
通信速度(下) 26.15kbps
通信距離 最大40㎞
通信距離
消費電力
グローバル
通信方向
クラウド連携

NB-IoT対応モジュール 製品情報

  • LBAD0YW1SS

    Type 1SS
    LBAD0YW1SSモジュールは78MHzのMCU搭載で、Open MCU機能サポートが可能、お客様の製品Memoryの節約に役に立ちます。

  • LBAD0XX1SC

    Type 1SC
    LBAD00XX1SCモジュールはグローバルな認証を取得している世界最小のCat.M1/NB-IoTモジュールです。GPS/GNSS、OpenMCU、統合型SIM、VoLTE(オプション)をサポートしています。

  • LBAD0XX1WG

    Type 1WG
    LBAD00XX1WGモジュールはCat.M1/NB-IoTモジュールで、NB-IoTにおけるNIDD(For Softbank)をサポートしているモジュールです。日本国内の認証に対応し、GPS/GNSS、OpenMCU、統合型SIM、VoLTE(オプション)をサポートしています。

  • LBAD0ZZ1SE

    Type 1SE
    LBAD00ZZ1SEモジュールはSTマイクロ社製MCU、MVNO対応eSIM、アンテナコネクタを内蔵した複合Cat.M1/NB-IoTモジュールです。各種認証に対応し、開発効率のスピードUpに適しています。

動画 Murata Cellular IoT

NB-IoT導入までの流れや評価キット提供までの流れをこちらでご確認いただけます。

NB-IoTの製品の検索を仕様別の比較からすることができます。