Type 1SV

Type 1SVモジュールはSMD(表面実装)タイプの60GHz帯ミリ波 RFモジュールです。この製品はTerragraph用製品に適しています。

1sv

特長

当社のType 1SVには、主に以下の特長があります。

Terragraphのような屋外用途に適した60GHz帯ミリ波RFモジュール

  • 64個(8×8)のアレイアンテナ
  • 独自に開発したLTCCを使用することで、より高いアンテナ特性を実現
  • モジュール内にヒートシンクを内蔵することで、より高い放熱性を実現
  • 搭載するType 1SVモジュールの数や配列の仕方により、アプリケーションに適したRF特性を実現
  • 表面実装デバイスタイプ
  • Terragraphは無免許で利用できる60GHz帯を使い、光ファイバー並みの速度を提供する技術です。IEEE 802.11ayベースのマルチ・ギガビット・ワイヤレステクノロジーを使用して、ラストマイルの接続性の課題を解決します。

製品情報

製品のステータス 量産中
対応周波数 57~65GHz
規格 IEEE 802.11ay
チップセット Qualcomm QCA6422
サイズ 24.8mm × 17.8mm × 2.03mm(max)
動作温度範囲 -30~+80°C
Boresight EIRP(CW) 38dBm

ドキュメントについて

最新バージョンのデータシートおよびその他の関連ドキュメントにつきましては、ムラタ営業もしくはコンタクトフォームからお問い合わせください。

サンプル

単品モジュール及び評価ボード(PCBボードにType 1SVを実装したもの)が提供可能です。詳しくはムラタ営業もしくはコンタクトフォームからお問い合わせください。