製品の品番または品番の一部を入力してください
ムラタの通信モジュールは、無線化に必要な専門知識を最小限に抑え、無線通信デバイスの開発と認証を容易に行えるように設計されています。それにより幅広い用途の無線化を実現します。
1000万台を超える搭載実績で幅広くRTOSに対応でき、コンサルティングや認証サービス等オプションサービスも対応。 弊社のモジュールと組み合わせてお使いいただくことで、簡単に通信機能を実現するソフトウェアを提供しております。
Wi-FI®は無線によるデータ通信において、大容量の動画データや低レイテンシが求められるアプリケーションにも活用できます。 また弊社のモジュールはBluetooth®機能を備えたコンボモジュールもラインナップとして準備しており、様々なアプリケーションに活用できます。
Bluetooth®は短距離のデータ通信において超低消費電力を可能にします。 Bluetooth®モジュールはユーザーアプリケーションを開発可能なMCUマイコンを搭載しておりますので、IoTデバイスを容易に開発・製品化することが可能です。
LPWA(Low Power Wide Area)とは低消費電力かつ広域・長距離通信を特徴とする無線通信技術です。 工場や物流、農業、住居、生活インフラなどのスマート化においてIoTやM2Mの活用では小サイズデータの長距離通信が求められ、LPWAモジュールが注目されています。
独自の周波数ホッピング拡散スペクトラム(FHSS)技術を活用した通信モジュールで、ノイズやマルチパスフェージングの影響を抑えて長距離通信を実現します。
Ultra Wide Band (UWB) 技術により、安全かつ正確な距離測定/位置測位が可能です。 通信に必要なRF部品を全て内蔵しており、主要国の電波認証も取得済みです。 また、豊富な技術サポート資料を準備しており非常に簡単にUWB搭載機器の開発を開始することが出来ます。
第5世代通信移動システム(5G)ミリ波帯と 60GHz帯(IEEE802.11ay)のRFモジュールを用意しています。 アンテナを内蔵しており、高速で安定したミリ波通信の実現に貢献します。
AI演算(ディープラーニングの推論処理)を端末上で高速に実行できるエッジAIチップを搭載したモジュールです。 動画処理に適した高処理能力品(Type1WV)や、キーワード検出に適した超低消費電力品(Type2DA)があります。
V2X(Vehicle to X)とは、クルマとあらゆるモノをつなげる無線通信技術です。 DSRC(Dedicated Short Range Communications)方式とセルラーV2X(C-V2X)方式の両方式に対応したモジュールを用意しています。
ミリ波レーダーセンサモジュールを用いると、過酷な環境下における対象物との距離、到来角、および速度を正確に調べることが可能です。
製品に関するQ&Aの参照や質問投稿ができるオープンフォーラムです。
テキストボックスに品番または品番の一部、商品名、シリーズ名のいずれかを入力し、検索ボタンをクリックすることで検索が行えます。
本記事では、無線(ワイヤレス)の知識を必要とする初学者や通信そのものに関心のある方に向け、技術的側面もあわせて無線通信の理解に必要な基礎知識の提供を試みました。
LPWAは、低消費電力かつ広域・長距離通信を特徴とする無線通信技術です。通信データ量は少ないながら、10kmを超える通信が可能です。工場や物流、農業、住居、生活インフラなどのスマート化における...
UWBとはUltra-Wide Bandの略で超広帯域を意味し、UWB無線通信とは超広帯域の周波数帯域幅を利用する無線通信のことで、高精度な位置測位を可能とすることが主な特徴です。近年は、紛失防止など...
近年、LoRaWAN®は全世界で急速に普及しています。またSemtech社と村田製作所はLoRa Alliance®に初期から参画し、LoRaWAN®の普及に貢献してまいりました。本ウェビナーでは...
村田製作所はセルラーIoT機器の早期立ち上げが期待できるセルラーLPWA(LTE Cat.M1およびNB-IoT)の通信モジュール「Type 1SE」を開発しました。またType 1SEは...
In this webinar you will discover ways to streamline your IoT device project development. Learn more about Murata's AWS-qualified IoT connectivity modules. We will ...
During this roundtable discussion, you will learn how to streamline your wireless connectivity design process. The conversation will include a review of the latest strategies ...
Wi-Fi,Bluetooth通信機能とマイクロコントロールユニットを1つに凝集ATコマンド(シリアル通信)で簡単制御
デバイスとクラウドを簡単に接続する革新的なプラットフォーム