電波吸収シート

磁性体を含んだゴム状のシートを用いたEMCアブソーバです。特定の周波数帯を狙って吸収するタイプや幅広い周波数帯のノイズを吸収するタイプなどを用意しています。
加工が容易で、任意の形状にカットしたものや両面テープ仕様など、ご要望におこたえします。

製品ラインアップ

  • 電波吸収シート-EA10 Series-

    シリコンゴムをベースとして弾力性、加工性に優れた耐久性の高いEMCアブソーバです。高周波モジュールの発振防止、スプリアス抑制、回路間干渉防止に最適です。

  • 電波吸収シート-EA20・EA21 Series-

    広帯域でHigh-μ・High-Lossの磁気シールド特性を持ち、薄型で、柔軟性、加工性に富んだEMCアブソーバです。デジタル電子機器全般の磁気シールド、EMI対策にご使用いただけます。