製品の品番または品番の一部を入力してください
村田製作所は、世界初のノイズ対策専用部品である三端子コンデンサの商品化を原点に、各種ノイズ対策部品の開発、ノイズ対策技術の普及活動、ノイズ対策サービスなどを行い、長年に渡り、お客様からの信頼を得てきました。ここでは、村田製作所のノイズ対策の実績や多彩なノウハウ、車載機器に適したフェライトビーズ、LC複合フィルタ、コモンモードチョークコイルなどのノイズ対策部品をご紹介します。
CASE全体を支える受動備品、1000BASE-T1規格に対応する、最小サイズのコモンモードチョークコイルを紹介します。
ABS、ECU等の車載パワートレイン/セーフティ機器から、カーオーディオ/カーナビ等の車載インフォテインメント機器まで様々な車載アプリケーションで、 村田製作所のノイズ対策部品が採用されています。 具体的な対象製品採用箇所を、以下に示す各種車載アプリケーションを代表例として示します。なおこれらは、代表採用例および今後注力したいアプリケーションの ほんの一部となります。
参考回路図/採用製品例 サンプル
参考回路図/採用製品例は、以下のアプリケーション名をクリックください。
小型でグランドへの接続を必要としないノイズ除去フィルタ。軽微なノイズ対策に最適。
ラインアップを確認できます。
ノイズ対策用に開発された、3端子構造のコンデンサ。フェライトビーズよりもノイズ除去性能に優れる。
ケーブルなどで問題となりやすいコモンモードノイズを効率的に除去するフィルタ。高速差動伝送ラインのノイズ対策に最適。
コンデンサとインダクタを組み合わせたEMI除去フィルタ。高速信号ラインで信号波形への影響が少ない。
コンデンサとバリスタを組み合わせたEMI除去フィルタ。サージ電圧を吸収とEMIノイズ除去が同時にできる。
大電流対応で、1つの製品で広い周波数帯域でのノイズ対策が可能な高性能ノイズフィルタ。
音声ラインなどで特定の周波数のノイズを除去するフィルタ。
電源回路には効率化のためスイッチング方式のものが使用されますが、これがノイズ源となり問題となることがあります。ここでは、車載機器の電源回路(DC-DCコンバータ)のノイズ対策について紹介します。
自動車内の通信網であるCANにおけるノイズ対策例を紹介します。
車載機器で問題となるノイズはいろいろありますが、ここではUSBの信号ケーブルから放射するノイズを例に対策事例を説明します。
<対策箇所> USB信号ライン USB電源ライン
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。