製品の品番または品番の一部を入力してください
FA機器・産電機器用ブラシレスモーター電源部でよく起こる問題とそのメカニズム、解決策についてご紹介しています。
モーターのインバーター・電源回路からの伝導ノイズがひどすぎる!
雷が落ちた時などの大電流ノイズが侵入! 設備が止まったり誤作動してしまう!
コンデンサだけでは対策不能だった10Aクラスの電源ラインに、コモンモードチョークコイル PLT10Hを使用することでノイズを除去・抑制できる!
特に、下記ブロック図のような組み合わせが、ノイズ対策に最も効果的です。
PLT10Hの使用で、モーター電源からの伝導ノイズを効果的に抑制 —他社品との比較事例—
アプリケーション例
トップ
<モーター用>
車載用ブラシモーター
FA機器・産電機器用ブラシモーター
介護・健康器具用モーター
<電源用>
据え置きカーナビ (AVN) 電源部