EMI除去フィルタ(EMC・ノイズ対策)ノイズ対策部品 PLT10H (コモンモードチョークコイル)
製品特徴とスペック

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください

製品特徴とスペック

ムラタのPLT10H

特徴

  • 最大18Aまで対応しており、電源ラインにも使用可能です。
  • 面実装タイプです。
  • 最大1000Ω (at 10MHz) のコモンインピーダンスを発生し、大きなノイズ抑制効果が期待できます。
  • -55℃~125℃の使用環境下で使用可能です。
    (PLT10HH9016R0/PLT10HH401100/PLT10HH101150/PLT10HH450180)
  • ディファレンシャルモードノイズの除去にも効果的です。

アプリケーション例

外観寸法図

外観寸法図

等価回路

等価回路

定格表

品名 寸法 (mm) コモンモード
インピーダンスZc
(at10MHz) Typ.
定格
電圧
耐電圧 定格
電流
直流
抵抗
絶縁
抵抗
(min.)
インダクタンス
(L)
使用
温度
範囲
保存
温度
範囲
PLT10HH401100PN L: 12.9±0.2
W: 6.6±0.2
T: 9.1±0.2
400Ω (Typ.) 100Vdc 250Vdc 10A 3.6mΩ
±0.5mΩ
10MΩ 6µH -55℃~
+125℃
-55℃~
+125℃
PLT10HH501100PN L: 12.9±0.2
W: 6.6±0.2
T: 9.1±0.2
500Ω (Typ.) 100Vdc 250Vdc 10A 3.6mΩ
±0.5mΩ
10MΩ 9µH -55℃~
+105℃
-55℃~
+125℃
PLT10HH9016R0PN L: 12.9±0.2
W: 6.6±0.2
T: 9.1±0.2
900Ω (Typ.) 100Vdc 250Vdc 6A 3.6mΩ
±0.5mΩ
10MΩ 14µH -55℃~
+125℃
-55℃~
+125℃
PLT10HH1026R0PN L: 12.9±0.2
W: 6.6±0.2
T: 9.1±0.2
1,000Ω (Typ.) 100Vdc 250Vdc 6A 3.6mΩ
±0.5mΩ
10MΩ 20µH -55℃~
+105℃
-55℃~
+125℃
PLT10HH101150PN L: 12.9±0.2
W: 6.6±0.2
T: 9.1±0.2
100Ω (Typ.) 300Vdc 750Vdc 15A 1.8mΩ
±0.5mΩ
10MΩ 2.0µH -55℃~
+125℃
-55℃~
+125℃
PLT10HH450180PN L: 12.9±0.2
W: 6.6±0.2
T: 9.1±0.2
45Ω (Typ.) 300Vdc 750Vdc 18A 1.3Ω
±0.5mΩ
10MΩ 0.8µH -55℃~
+125℃
-55℃~
+125℃

※定格上のご注意
定格電流、定格電圧を超えて使用しないでください。この範囲を超えてご使用になりますと、部品の絶縁抵抗の低下、過度の発熱に至る恐れがあります。

※定格電流拡大品を開発中です。

コモンモードインピーダンス周波数特性

コモンモードインピーダンス周波数特性

ディファレンシャルモードインピーダンス周波数特性

ディファレンシャルモードインピーダンス周波数特性

定格電流のディレーティング

定格電流のディレーティング

ランド寸法 (リフローはんだ)

ランド寸法 (リフローはんだ)

製品に関するお問い合わせ

メールでのご相談・お問い合わせはこちら

詳細データ

構造

構造

挿入損失特性

挿入損失特性

インピーダンスの温度特性 (at 10MHz)

インピーダンスの温度特性 (at 10MHz)

製品に関するお問い合わせ

メールでのご相談・お問い合わせはこちら