コモンモードチョークコイル/
コモンモードノイズフィルタ

DL-PL Series
DL□/PL□/NFG/NFPシリーズ

 
コモンモードチョークコイル(CMCC)は、差動伝送
一般向け(Ex. USB / HDMI/ Mipi etc.)、
自動車向け(CAN/CAN-FD ・100Base-T1 ・1000Base-T1 ・SerDes ・A2B🄬 etc.)、
平衡伝送、電源、音声ラインで問題となるコモンモードノイズを減衰するフィルタです。
信号に影響を与えることなく (高カットオフ周波数) 、数MHz ~ 数100MHzのコモンモードノイズの除去に
最適です。
またシリーズラインアップ、アプリケーションからも
製品を探せます。

Murata Icon X セレクションツール

Common Mode Choke Coils/Common Mode Noise Filters
>>一般用(ライン別で探す場合はこちらをクリック)

>>自動車用(ライン別で探す場合はこちらをクリック)


Common Mode Choke Coils/Common Mode Noise Filters
アプリケーションから最適な製品を探したい場合
信号ライン用セレクションチャート >>こちらをクリック
電源ライン用セレクションチャート >>こちらをクリック
>>各セレクションチャートの使い方はこちらをクリックしてください。


信号ライン用セレクションチャート

一般グレード用

 
 

一般グレード用
各I/Fのチャートはこちら

自動車グレード用

 
 

自動車グレード用
各I/Fのチャートはこちら



電源ライン用セレクションチャート

① 定格電流から選ぶ

一般グレード用

  コモンモードチョークコイル/コモンモードノイズフィルタ  

自動車グレード用

  コモンモードチョークコイル/コモンモードノイズフィルタ
 

② ノイズ周波数帯から選ぶ

用途   Under 5A   Over 5A

一般グレード用

 
 

自動車用
Powertrain/safety

   

自動車用
Infotainment

 

Murata Icon X 製品選定のポイント

Common Mode Choke Coils/Common Mode Noise Filters
製品選定のポイント
高速差動伝送ラインのノイズ対策では、信号品質を維持しつつノイズを抑制することが重要です。
>>詳細はこちら

Murata Icon X コモンモードチョークコイルによるノイズ対策事例

ノイズ対策技術 / 事例紹介
民生                
車載LAN用コモンモードチョークコイルによるCANのノイズ対策
  Thunderbolt™3  
  USB 3.1     USB 4

  MIPI C-PHY  
  MIPI D-PHY  
  5GHz Noise
  ワイヤレス給電  
  HDMI1.3  
  HDMI2.1
  Wi-Fi 6                
                 
 アプリケーション別製品使用例 >>
自動車                

  ADASを見据えた車載Ethernet 1000Base-T1ノイズ対策  
  車載Ethernet 100Base-T1におけるノイズ対策     電源回路のノイズ対策
  車載LAN用コモンモードチョークコイルによるCANのノイズ対策     雑音規格CISPR25対策        
   
               

Murata Icon X コモンモードチョークコイルの知識

「コモンモードチョークコイルとは?」という疑問から「製品の効率的な使い方」までコモンモードチョークコイルに関するあらゆることを解説します。

 

コモンモードチョークコイル

信号ライン用コモンモードチョークコイル

コモンモードチョークコイル
電源ライン用の使い方

コモンモードチョークコイル/コモンモードノイズフィルタ
コモンモードチョークコイルのスキュー改善効果
差動伝送ラインで問題となる信号のスキューをコモンモードチョークコイルによって改善することができます。この効果について説明します。
>>詳細はこちら
コモンモードチョークコイル/コモンモードノイズフィルタ
PLT10Hシリーズ
6A以上のノイズ対策を安心の品質と供給でバックアップ!
>>詳細はこちら
150℃の高温対応可能な小型・大電流タイプのコモンモードモードチョークコイル
PLT5BPHシリーズの商品紹介を交え、電源回路でお使い頂くための注意点やコモンモードチョークコイルの働きについても簡単に説明します。
大電流のノイズ対策にはコモンモードチョークコイルが有効!
ノイズでお困りではありませんか?
コモンモードチョークコイルPLT10Hを使った大電流ノイズ対策をご説明いたします。

Murata Icon X PDFカタログ

 コモンモードチョークコイルに関するPDFカタログがダウンロードできます。

  詳細はこちら
 

Murata Icon X 関連リンク