EMI除去フィルタ(EMC・ノイズ対策) 概要コモンモードチョークコイル/コモンモードノイズフィルタ

DL□/PL□/NFG/NFPシリーズ

コモンモードチョークコイル(CMCC)は、差動伝送ライン(一般:USB/HDMI/Mipi etc./自動車:CAN/CAN-FD/100Base-T1/1000Base-T1/SerDes/A²B™etc.)、電源ライン、音声ラインで問題となるコモンモードノイズを減衰するフィルタです。
信号に影響を与えることなく (高カットオフ周波数) 、数MHz ~ 数100MHzのコモンモードノイズの除去に最適です。
またシリーズラインアップ、アプリケーションからも製品を探せます。

DL-PL Series

製品検索

セレクションツール

Common Mode Choke Coils/Common Mode Noise Filters

Common Mode Choke Coils/Common Mode Noise Filters
アプリケーションから最適な製品を探したい場合

信号ライン用セレクションチャート

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
民生機器・産業機器用
USB/MIPI/
Display Port/
HDMI
民生機器・産業機器用 各I/Fのチャートはこちら
USB2.0/3.0/3.1 Display Port 1.4
MIPI D-PHY 1.1/1.2 HDMI 1.4b
MIPI C-PHY 1.0 HDMI 2.0
HDMI 2.1
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
自動車用
CAN/FlexRay/
Ethernet
A²B™/LVDS/
USB/HDMI

電源ライン用セレクションチャート

① 定格電流から選ぶ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
民生機器・産業機器用 コモンモードチョークコイル/コモンモードノイズフィルタ
自動車用 コモンモードチョークコイル/コモンモードノイズフィルタ

② ノイズ周波数帯から選ぶ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
用途 Under 5A Over 5A
民生機器・産業機器用
自動車用
Powertrain/safety
自動車用
Infotainment

製品選定のポイント

製品選定のポイント

高速差動伝送ラインのノイズ対策では、信号品質を維持しつつノイズを抑制することが重要です。

Common Mode Choke Coils/Common Mode Noise Filters

コモンモードチョークコイルの知識

「コモンモードチョークコイルとは?」という疑問から「製品の効率的な使い方」までコモンモードチョークコイルに関するあらゆることを解説します。

関連ウェビナー

ノイズフィルタ設計支援ツールを使った電源回路のノイズ対策事例紹介

車載電源回路を例に、広帯域のノイズ評価方法や対策検討結果の紹介を、ムラタサイト上で公開しているノイズフィルタ設計支援ツールを活用しながら実例を交えて説明します。

  • この動画は2020年12月2日にチップワンストップにて開催されたWebinarです。

動画