製品の品番または品番の一部を入力してください
第5章では、導体伝導とコモンモードを取り上げました。ここでは、以下のようにコモンモードノイズの比較的厳密な説明と、発生する仕組み、防止する手段を紹介しています。
電子機器のノイズ放射の問題で、対策が非常に難しいのがコモンモードノイズです。電子機器では、配線がノイズのアンテナにならないように、回路電流のループ面積ができるだけ小さくなるように設計されています。これはノーマルモードの電流に対しては有効なのですが、コモンモードの電流に対してはあまり効果がありません。 また、コモンモードノイズの多くは浮遊静電容量を介して流れます。この容量は把握することが難しい(ケーブルの配置などで変わってしまう)ため、回路的に設計することが困難です。さらに、一部の回路でコモンモードノイズが発生すると、グラウンドを介してシステム全体を汚染します。このような性質が、コモンモードノイズの対策を難しくしています。 コモンモードノイズの多くは不完全なグラウンドにより発生します。コモンモードノイズを減らすには、グラウンドの強化が有効です。EMC対策部品では、コモンモードチョークコイルが有効です。
次の章へ「第6章 EMI除去フィルタ」