ノイズ対策技術 / 事例紹介(民生)
Wi-Fi 6におけるノイズ対策-2
4. 予想されるノイズ問題と対策①
5GHz帯へのノイズ侵入
Wi-Fi 6は2.4GHz帯と5GHz帯に対応していますが、2.4GHz帯のフロントエンドに0.1GHz~1GHz程度のノイズ(DC-DCコンバータのスイッチングノイズなど)が加わると、5GHz帯に干渉する3次相互変調歪が発生します。
これが電源ラインなどを介して5GHz帯側フロントエンドに伝わると通信の阻害が発生します。
親機であれば2.4GHz帯のWi-Fiを使用する機器との通信、子機であればBluetooth®の同時使用などが原因となることがあります。
3次相互変調歪による5GHz帯へのノイズ干渉例
5GHz帯に対応したノイズフィルタによる対策
5GHz帯へのノイズ侵入を防ぐためには5GHz帯に対応したノイズフィルタを使用します。BLF03VKシリーズは5GHz帯のノイズを効果的に除去するよう設計されたノイズフィルタです。
BLF03VKシリーズを電源ラインに挿入することで、3次相互変調歪が5GHz帯のフロントエンドに伝導することを防ぐことができます。
BLF03VKシリーズ
BLF03VKシリーズ スペック表
Murata Part Number |
Impedance@5GHz (ohm) |
Rated Current (mA)@85℃ |
Rated Current (mA)@125℃ |
DC Resistance (ohm max.) |
---|---|---|---|---|
220 +/- 40% | 800 | 500 | 0.155 | |
60 +/- 40% | 1200 | 780 | 0.065 |
ムラタが推奨するノイズフィルタ
-
BLF03VK221SNG
Wi-Fi(無線LAN)の通信周波数の一つである5GHz帯のノイズ対策に特化した小型(0.6×0.3mm)のノイズフィルタです。BLF03VK600SNL
このBLF03VKシリーズは、ノイズフィルタで初めて5GHz帯におけるインピーダンス値を保証するスペックとなっています。
5. 予想されるノイズ問題と対策②
高速インターフェイスからWi-Fiに干渉するノイズ
高速インターフェイスが搭載されることも受信感度悪化の要因となります。
Wi-Fiの通信速度が高速化すると、それに伴い内部のデータ伝送インターフェイスも高速化され、Wi-Fi信号に干渉するような周波数も扱われています。
このため、PCI Expressの信号が放射して2.4GHz帯のWi-Fiの受信感度が劣化するような事例も発生しています。
また、USB Type-Cコネクタの普及によりUSB3.1への対応も進んでおり、USB3.1の信号周波数が2.4GHz帯に近いため、これもWi-Fiの受信感度劣化につながる例が見られています。
PCI Expressの信号がWi-Fiの感度に影響を与える例
信号ラインにノイズフィルタを挿入…ただし信号波形に影響を与えないものを
高速インターフェイスからWi-Fiに干渉するノイズを除去するためにはインターフェイスの信号ラインにノイズフィルタを挿入することになります。
ただし、これらのインターフェイスは高速な信号が使われているため信号波形に影響を与えないものを選択する必要があります。
コモンモードチョークコイル/コモンモードノイズフィルタ(CMCC)は原理的には差動信号に影響を与えないものですが、現実の製品にはある程度のディファレンシャルモードのインピーダンスがあるため、適した部品を選択する必要があります。
高速インターフェイスからの放射ノイズ例
推奨ノイズフィルタ
2.4GHz 向け
(PCI Express gen3, USB3.1 gen1, HDMI2.1 など)
5GHz 向け
(PCI Express gen3, USB3.1 gen2, HDMI2.1 など)
特長
- ターゲットとなるノイズ周波数で効果が大きい
- 信号波形に悪影響を与えない
- いくつかのICメーカーの推奨を取得している
6. まとめ
・Wi-Fi 6で採用された1024QAM変調方式はノイズの影響を受けやすい
・Wi-Fi 6は2.4GHz帯と5GHz帯のデュアルバンド構成となるため、 2.4GHz帯で発生した3次相互変調歪が5GHz帯の受信感度を劣化させることがある
⇒BLF03VKシリーズを電源ラインに挿入することで対策可能
・高速インターフェイスが搭載されることでWi-Fiの感度低下が発生する
⇒高速信号に対応したコモンモードチョークコイル/コモンモードノイズフィルタを高速インターフェイスの信号ラインに使用することで対策可能
3次相互変調歪対策用ノイズフィルタ
BLF03VKシリーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
在庫検索 | インピーダンス(@5GHz) | 定格電流(@85℃) | 定格電流(@125℃) | 直流抵抗(max) | |
220±40% | 800 | 500 | 0.155 | ||
60±40% | 1200 | 780 | 0.065 |
高速インターフェイスノイズの対策用ノイズフィルタ
2.4GHz帯ノイズ対策用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
在庫検索 | CMインピーダンス(@100MHz) | 定格電流 | 直流抵抗(@max) | 直流抵抗(Rdc) | |
28 | 130 | 2.375 | 1.9±25% | ||
35 | 120 | 2.875 | 2.3±25% | ||
15 | 100 | 3.125 | 2.5±25% |
5GHz帯ノイズ対策用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
在庫検索 | CMインピーダンス(@100MHz) | 定格電流 | 直流抵抗(@max) | 直流抵抗(Rdc) | |
12 | 160 | 1.5 | 1.2±25% | ||
12 | 150 | 2 | 1.6±25% | ||
5 | 100 | 1.625 | 1.3±25% |