製品の品番または品番の一部を入力してください
ノイズ対策事例を説明します。
車載Ethernetとは自動車に使われる通信方式の一つで、Ethernetをはじめとする差動伝送では様々な要因でコモンモード電流によるノイズが発生します。 ここでは、差動伝送におけるノイズ対策についてご紹介します。
電源回路には効率化のためスイッチング方式のものが使用されますが、これがノイズ源となり問題となることがあります。ここでは、車載機器の電源回路(DC-DCコンバータ)のノイズ対策について紹介します。
自動車内の通信網であるCANにおけるノイズ対策例を紹介します。
車載機器で問題となるノイズはいろいろありますが、ここではUSBの信号ケーブルから放射するノイズを例に対策事例を説明します。
<対策箇所> USB信号ライン USB電源ライン
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。