車載機器の雑音規格CISPR25対策例

車載機器で問題となるノイズはいろいろありますが、ここではUSBの信号ケーブルから放射するノイズを例に対策事例を説明します。

車載機器の雑音規格CISPR25対策例

※今回のEUTは車載機器ではありませんが、

   ノイズ状況は同様ということで一般機器を使用しています。

※USB2.0/3.0の両モードで実験しています。

 EUT:Equipment Under Test


ここでは、信号ラインへの対策、電源ラインへの対策と、それらの効果について、実験データで紹介します。


車載機器の雑音規格CISPR25対策例
 


USB2.0モードCISPR25 class5での対策内容
USB3.0 CISPR25 class5での対策内容
CISPR25 class5 信号ライン対策まとめ


車載機器の雑音規格CISPR25対策例
 


USB2.0モードCISPR25 class5での対策内容
USB3.0 CISPR25 class5での対策内容
CISPR25 class5 電源ライン対策のまとめ

 



コモンモードチョークコイルのセレクションチャート

信号ライン用セレクションチャート
一般グレード用 自動車グレード用

電源ライン用セレクションチャート
一般グレード用 自動車グレード用