車載LAN用コモンモードチョークコイルによるCANのノイズ対策

放射ノイズの評価

■評価系

測定周波数 : 
150kHz-1GHz
試験規格 : 
CISPR25 Ed.3 (150kHz-1GHz)
DUT : 
CAN Transceiver (A社製)
評価アイテム :
コモンモードチョークコイル  (DLW43SH510XK2)
   
車載LAN用コモンモードチョークコイルによるCANのノイズ対策

>> 放射ノイズの評価 使用機器一覧

■評価結果 ~ フィルタなし 250kHzパルス 

車載LAN用コモンモードチョークコイルによるCANのノイズ対策

車載LAN用コモンモードチョークコイルによるCANのノイズ対策


■評価結果 ~ DLW43SH510XK2を使用 250kHzパルス ~

車載LAN用コモンモードチョークコイルによるCANのノイズ対策

車載LAN用コモンモードチョークコイルによるCANのノイズ対策


車載機器の雑音規格CISPR25対策例
 
DLW43SH510XK2を追加することで、ノイズ抑制効果が得られました。
(垂直偏波20.5MHzでノイズが25.1dB低減


■評価結果 ~ フィルタなし 500kHzパルス ~

車載LAN用コモンモードチョークコイルによるCANのノイズ対策

車載LAN用コモンモードチョークコイルによるCANのノイズ対策


■評価結果 ~ DLW43SH510XK2を使用 500kHzパルス 

車載LAN用コモンモードチョークコイルによるCANのノイズ対策

車載LAN用コモンモードチョークコイルによるCANのノイズ対策

車載機器の雑音規格CISPR25対策例
 
DLW43SH510XK2を追加することで、ノイズ抑制効果が得られました。
(垂直偏波21.0MHzでノイズが17.8dB低減


Murata Icon X 放射ノイズの評価結果のまとめ

■250kHzパルス

フィルタなしの場合は、150kHz-30MHzで高いレベルのノイズが見られました。
DLW43SHシリーズを追加することで、ノイズ抑制効果が得られました。
(垂直偏波20.5MHzで約26dBのノイズ抑制効果


■500kHzパルス

フィルタなしの場合は、150kHz-30MHzで高いレベルのノイズが見られました。
DLW43SHシリーズを追加することで、ノイズ抑制効果が得られました。
(垂直偏波21.0MHzで約18dBのノイズ抑制効果

NEXT >> BCI試験