製品の品番または品番の一部を入力してください
電子機器を製造するメーカーには、それぞれの機器に基準を満たす適切なESD対策が要求されており、目的や製品ごとに様々な試験や規格が定められています。デバイスを対象とした代表的な試験方法にはHBM(Human Body Model:人体モデル), MM(Machine Model:マシンモデル), CDM(Charged Device Model:デバイス帯電モデル)があり、それぞれ下記規格、対象、試験条件で行われています。
TVSダイオードのESD試験はIEC61000-4-2の規格番号が付与されており、ムラタではこれに準拠した方法で製品の評価を行っています。試験はコンデンサ150 pF、内部抵抗330 Ωを含む下記回路を用いており、2 kV、4 kV、6 kV、8 kVの4段階のESD電圧を筐体に放電させることで製品が故障しないかを評価しています。試験機は最大30kVまでの試験が可能となっているため、8kV以上での試験も可能です。
ムラタのTVSダイオード「LXES-Tシリーズ」は、高い静電気抑圧性能を有しております。
「my Murata」に会員登録いただくと、TVSダイオードを無償でお試しいただけます。
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
エンジニア向けポータルサイト myMurata