製品の品番または品番の一部を入力してください
TVSダイオードは、IC、電子部品などを外部から侵入するESDから保護するための部品です。ムラタのTVSダイオードは、高い静電気抑圧性能を有しております。DCから高速伝送まで対応する製品、また基板面積削減に貢献するため小型サイズの製品を提供します。
LXES1UTAA1-157とLXES1UTBB1-157は電気特性は同じになります。巻き数が異なりますので詳細はデータシートをご確認ください。
【このようなシーンでお困りの方はいらっしゃいませんか?】
モバイル機器の小型化に伴い、TVSダイオードに求められるサイズ要求も厳しくなってきています。ムラタは、積層セラミックコンデンサやインダクタで培った技術を活かし、TVSダイオードも小型品を開発しています。
サンプルリクエストはmy Murataへの会員登録が必要です。
サンプルキットはmy Murataへの会員登録なしで申し込みいただけます。
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
ムラタのお客様限定ポータルサイト