ノイズ対策ガイド

Pick Up Products! 自動車対応コモンモードチョークコイル

camp_0002

Pick Up Products! ~自動車対応大電流SMDコモンモードチョークコイルPLT10Hシリーズ~

EMICON-FUN!では、これまで部品の基礎知識を中心にお伝えしてきましたが、このたび、「Pick Up Products!」として、他社にはない注目商品を取り上げて数回にわたって紹介していくことにいたしました。第1弾は自動車対応の大電流SMDコモンモードチョークコイルPLT10Hシリーズです。今回は製品の概要を紹介し、次回からは実際に商品を使用した際の効果などを紹介していきます。

PLT10Hシリーズは、従来から根強い人気があったリードタイプのコモンモードチョークコイルPLT09HシリーズをSMD化すると同時に定格電流の大幅拡大や高信頼性の確保を行ったものです。定格電流は従来の3Aから最大10Aと大幅に改善されており*、幅広い用途に対応可能となりました。従来1種類だけだったインダクタンス値バリエーションも、6μH-20μHの4種類に増えています。また、コイルの結合係数をコントロールすることによって適度なディファレンシャルモードインダクタンスを持たせており、コモンモードだけではなく、ディファレンシャルモードのノイズにも効果があります。使用温度範囲-55℃~+125℃のアイテムも用意しており、自動車の補機類のモーター電源等に最適となっています。

*周囲温度によっては定格電流のディレーティングが必要になります。ご使用時の詳細につきましては、納入仕様書でのご確認をお願いいたします。

◆外観寸法図
◆等価回路図
◆定格表

※回路数:1    ※使用温度によっては定格電流にディレーティングが必要です。

◆コモンモードインピーダンス周波数特性

◆PLT10H商品情報
PLT10H シリーズ

次回以降、このPLT10Hの実機でのノイズ対策効果の実験例を紹介します。

 

担当:村田製作所 コンポーネント事業本部 販売推進企画部 三屋 康宏

記事の内容は、記事公開日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

関連製品

関連記事